(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強ねじれ溝JIS A形60°センタ穴ドリル CESA

強ねじれ溝JIS A形60°センタ穴ドリル CESA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
1,990円
税込単価
2,189円

現行JIS規格の強ねじれ溝A形60°のセンタ穴ドリル。【特長】・現行JIS規格...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

ドリル径とシャンク径の比が小さく、切削速度差が少ない

強ねじれ溝JIS A形60°センタ穴ドリル CESA:関連画像

強ねじれ溝JIS A形60°センタ穴ドリル CESA

この商品の外形図と寸法について

強ねじれ溝JIS A形60°センタ穴ドリル CESA:関連画像

強ねじれ溝JIS A形60°センタ穴ドリル CESA(TYPE:1)の寸法図

呼び
Dc × θ ×Ds
商品コード Ds
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
形状
0.5 × 60°× 3.15 CEA0.5 3.15 31.5 0.8 1
0.63 × 60°× 3.15 CEA0.63 3.15 31.5 1 1
0.8 × 60°× 3.15 CEA0.8 3.15 31.5 1.2 1
1 × 60°× 3.15 CEA1.0 3.15 31.5 1.5 1
1.25 × 60°× 3.15 CEA1.25 3.15 31.5 1.9 1
1.6 × 60°× 4 CEA1.6 4 35.5 2.4 1
2 × 60°× 5 CEA2.0 5 40 3 1
2.5 × 60°× 6.3 CEA2.5 6.3 45 3.8 1
3.15 × 60°× 8 CEA3.15 8 50 4.8 1
4 × 60°× 10 CEA4.0 10 56 6 1
5 × 60°× 12.5 CEA5.0 12.5 63 7.5 1
6.3 × 60°× 16 CEA6.3 16 71 9.2 1
8 × 60°× 20 CEA8.0 20 80 11.5 1
10 × 60°× 25 CEA010 25 100 14.2 1

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
呼び
ℓ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CEA0.5

0.5
31.5
0.5X60°X3.15
0.8

1個

1,990( 2,189円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

現行JIS規格の強ねじれ溝A形60°のセンタ穴ドリル。
【特長】
・現行JIS規格(ISO規格)となるので、ドリル径とシャンク径の比が旧JIS規格に比べ小さい。
・切削速度差が少なく総合的な工具剛性を考えた場合でも有利。
・特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれみぞJISA形センタ穴ドリル。
【用途】
・低炭素鋼やステンレス鋼等、軟質・粘い材料への加工に最適。

カタログ

 

Loading...

CEA0.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強ねじれ溝JIS A形60°センタ穴ドリル CESAの型番CEA0.5のページです。
型番CEA0.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強ねじれ溝JIS A形60°センタ穴ドリル CESA

強ねじれ溝JIS A形60°センタ穴ドリル CESA

    強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル(旧JIS1形) CE-S(I)

    強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル(旧JIS1形) CE-S(I)

      弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル C-CD-S

      弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル C-CD-S

        強ねじれ溝JIS B形60°センタ穴ドリル CESB

        強ねじれ溝JIS B形60°センタ穴ドリル CESB

          強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-S

          強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-S

            強ねじれ溝JIS R形センタ穴ドリル CEIR

            強ねじれ溝JIS R形センタ穴ドリル CEIR

              弱ねじれ溝B形60°センタ穴ドリル(旧JIS2形) CD-S(II)

              弱ねじれ溝B形60°センタ穴ドリル(旧JIS2形) CD-S(II)

                超硬 SPセンター 120゜

                超硬 SPセンター 120゜

                  TiAlNコートハイス鋼センタードリル Rタイプ

                  TiAlNコートハイス鋼センタードリル Rタイプ

                    TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング

                    TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング

                      TiAlNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ

                      TiAlNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ

                        TiAlNコートハイス鋼センタードリル 面取り90°タイプ

                        TiAlNコートハイス鋼センタードリル 面取り90°タイプ

                          TiAlNコート超硬センタードリル 面取り90°タイプ

                          TiAlNコート超硬センタードリル 面取り90°タイプ

                            メーカー 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 イワタツール ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,990円 1,760円 8,900円 2,320円 1,200円 6,030円 3,030円 2,500円 1,540円 4,570円 1,540円 1,470円 6,400円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種別 センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル センタードリル センタードリル センタードリル センタードリル
                            先端角(°) 60 60 60 60 60 - 60 - 118 - 120 118 118
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            工具材質 ハイス ハイス 超硬 ハイス ハイス ハイス ハイス 超硬 ハイス 超硬 ハイス ハイス 超硬
                            コーティング・表面処理 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            強ねじれ溝JIS A形60°センタ穴ドリル CESAのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            センタ−
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/13
                            センタ−もまないと
                            かなりドリルがいがんでくるので
                            深さがすかければ
                            かなり影響します

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドリルのセンター出し
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/30
                            価格が安いので買ってみました。切れ味は十分いいです。コーティングなしなので耐久性がどこまであるか、今は分かりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドリル加工のセンター出し
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/30
                            問題なく使用できました。コーティング無しでその分安いのが魅力です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミ・樹脂のセンタ穴加工
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/27
                            旋盤・フライス盤でセンタ穴※を空けるために用いました。メーカー品で安心です。見た目よりも先端の径が小さいので注意です。チャック径のドリルのつもりで高速に送りすぎるたり回転数が低すぎると、簡単に折れます。推奨加工条件を参照して速度や回転数を決定するとよいです。
                            ※ 用語説明: 旋盤・フライス盤で穴開けをする際、いきなりドリルを用いるとドリルの先が暴れてしまい、満足に加工できません。このために、ドリル導入用のガイド穴を表面に少しだけ空ける非貫通の穴をセンタ穴といいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            センター穴あけ
                            評価 5.0満足度:5.02016/12/28
                            今まで同じ会社製の長いタイプを使用していたが、
                            この短いタイプの存在をミスミで知り、変えました。
                            値段も安いし、切削の性能も全く同じで、短いぶん安定感もあるので非常に助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました