(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPOQ3.0GL10
ロングシャンクチタンコーティングポイントタップ LS-PO V(LS-N-PO-V) ネジアナカンレン

ロングシャンクチタンコーティングポイントタップ LS-PO V(LS-N-PO-V) VPOQ3.0GL10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,891円
税込単価
4,280円

コーティングを施した深穴ねじ加工の通り穴用ロングシャンクスパイラルタップ。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
  • 10~20m/minでの加工速度を推奨(15m/min以上は完全同期送りを推奨)。

型番

VPOQ3.0GL10 解除

Loading...

VPOQ3.0GL10 の仕様・寸法情報

商品情報

ロングシャンクコーティングポイントタップ LS-PO Vの仕様

ロングシャンクチタンコーティングポイントタップ LS-PO-V(LS-N-PO-V):関連画像

タイプ1の外形図

ロングシャンクチタンコーティングポイントタップ LS-PO-V(LS-N-PO-V):関連画像

タイプ2の外形図

呼び 等級 商品コード 食付き L
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
ls
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数 形状
メートルねじ用
M3×0.5 P2 VPOQ3.0GL10 5P 100 9 14 40 4 3.2 6 3 1
M4×0.7 P2 VPOQ4.0IL10 5P 100 11 17 40 5 4 7 3 1
M5×0.8 P2 VPOQ5.0KL10 5P 100 13 22 40 5.5 4.5 7 3 1
M6×1 P2 VPOQ6.0ML10 5P 100 15 26 40 6 4.5 7 3 1
VPOQ6.0ML15 150
M8×1.25 P3 VPOR8.0NL10 5P 100 19 - 50 6.2 5 8 3 2
VPOR8.0NL15 150
M10×1.5 P3 VPOR010OL15 5P 150 23 - 50 7 5.5 8 3 2
M10×1.25 P3 VPOR010NL15 5P 150 23 - 50 7 5.5 8 3 2
M12×1.75 P4 VPOS012PL15 5P 150 26 - 50 8.5 6.5 9 3 2
M12×1.5 P3 VPOR012OL15 5P 150 26 - 50 8.5 6.5 9 3 2
M12×1.25 P4 VPOS012NL15 5P 150 26 - 50 8.5 6.5 9 3 2

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPOQ3.0GL10

M3
0.5
P2
100
9
14
4
3.2
6
c

1個

3,891( 4,280円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コーティングを施した深穴ねじ加工の通り穴用ロングシャンクスパイラルタップ。
【特長】
・コーティングを施しているため、中速域での安定加工が可能で、工具寿命もアップ。
【用途】
・低炭素鋼~高炭素鋼の加工に最適。

(i)ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
  • 10~20m/minでの加工速度を推奨(15m/min以上は完全同期送りを推奨)。

カタログ

 

Loading...

VPOQ3.0GL10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングシャンクチタンコーティングポイントタップ LS-PO V(LS-N-PO-V)の型番VPOQ3.0GL10のページです。
型番VPOQ3.0GL10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングシャンクチタンコーティングポイントタップ LS-PO V(LS-N-PO-V)

ロングシャンクチタンコーティングポイントタップ LS-PO V(LS-N-PO-V)

    チタンコーティングポイントタップ PO V(N-PO-V)

    チタンコーティングポイントタップ PO V(N-PO-V)

      ポイントタップコロタップ200TiNコーティング(メートルねじ用・細目タイプ)

      ポイントタップコロタップ200TiNコーティング(メートルねじ用・細目タイプ)

        SG ポイントタップ SGPO

        SG ポイントタップ SGPO

          メーカー 彌満和製作所 彌満和製作所 サンドビック 不二越
          通常価格 3,165円 3,100円 4,840円 2,830円
          通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
          タップ種類 ポイントタップ ポイントタップ ポイントタップ ポイントタップ
          工具材質 ハイス ハイス - 粉末ハイス
          ねじ種類 メートル メートル メートル メートル
          穴種類 通リ穴用 通リ穴用 - 通リ穴用
          被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅

          ロングシャンクチタンコーティングポイントタップ LS-PO V(LS-N-PO-V)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 20m/min以上の高速加工は可能ですか?
          A
          高速加工用のねじ部仕様にはなっていないので、ロングシャンク高速用通り穴用スパイラルタップLS-F-SLでの加工を推奨いたします。

          この商品のバリエーション

          型番
          VPOQ4.0IL10
          VPOQ5.0KL10
          VPOQ6.0ML10
          VPOQ6.0ML15
          VPOR010NL15
          VPOR010OL15
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 精度(等級) 全長
          (mm)
          ねじ長
          (mm)
          首下長
          (mm)
          シャンク径
          (mm)
          シャンク四角部の幅
          (mm)
          シャンク四角部の長さ
          (mm)
          形状

          3,648円

          ( 4,013円 )
          1個 -

          3日目

          M40.7P21001117547c

          3,417円

          ( 3,759円 )
          1個 -

          3日目

          M50.8P210013225.54.57c

          3,165円

          ( 3,482円 )
          1個 -

          3日目

          M61P2100152664.57c

          6,650円

          ( 7,315円 )
          1個 -

          4日目

          M61P2150152664.57c

          8,690円

          ( 9,559円 )
          1個 -

          3日目

          M101.25P315023-75.58e

          7,250円

          ( 7,975円 )
          1個 -

          3日目

          M101.5P315023-75.58e

          ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました