(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JVPE016Q
TiCNコーティングポイントドリルジョイントツールPE90° JO-PEQ V メントリカンレン

TiCNコーティングポイントドリルジョイントツールPE90° JO-PEQ V JVPE016Q

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,320円
税込単価
4,752円

【仕様】・形状:センタリング/カウンターシンク・コーティング:TiCN・工具材...

詳細情報を確認する

型番

JVPE016Q 解除

Loading...

JVPE016Q の仕様・寸法情報

商品情報

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
TiCNコーティングポイントドリルジョイントツールPE90° JO-PEQ V:関連画像

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
適用シャンクホルダ
l2(mm)
H(mm)
呼び
Dc(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JVPE016Q

16
48.5
20
34.5
13
16X4
4

1個

4,320( 4,752円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:センタリング/カウンターシンク
・コーティング:TiCN
・工具材種:ハイス
【用途】センタリング(位置決め) / 穴面取り

カタログ

 

Loading...

JVPE016Qで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiCNコーティングポイントドリルジョイントツールPE90° JO-PEQ Vの型番JVPE016Qのページです。
型番JVPE016Qに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TiCNコーティングポイントドリルジョイントツールPE90° JO-PEQ V

TiCNコーティングポイントドリルジョイントツールPE90° JO-PEQ V

    超硬ポイントドリルジョイントツールPE-90° JO-C-PEQ V

    超硬ポイントドリルジョイントツールPE-90° JO-C-PEQ V

      ポイントドリルジョイントツールPE-90° JO-PEQ

      ポイントドリルジョイントツールPE-90° JO-PEQ

        強ねじれ溝A形60°ジョイントツール JO-CES

        強ねじれ溝A形60°ジョイントツール JO-CES

          チタンコーティング強ねじれ溝A形60°ジョイントツール JO-CES V

          チタンコーティング強ねじれ溝A形60°ジョイントツール JO-CES V

            弱ねじれ溝A形60°ジョイントツール JO-CDS

            弱ねじれ溝A形60°ジョイントツール JO-CDS

              弱ねじれ溝A形60°超硬ジョイントツール JO-C-CDS

              弱ねじれ溝A形60°超硬ジョイントツール JO-C-CDS

                チタンコーティング弱ねじれ溝A形60°ジョイントツール JO-CDS V

                チタンコーティング弱ねじれ溝A形60°ジョイントツール JO-CDS V

                  スターティングドリルジョイントツール面取り用90° JO-NCSD V

                  スターティングドリルジョイントツール面取り用90° JO-NCSD V

                    TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q V

                    TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q V

                      強ねじれ溝JIS R形センタ穴ドリル CEIR

                      強ねじれ溝JIS R形センタ穴ドリル CEIR

                        超硬ポイントドリルPE-90°C-PE-Q V

                        超硬ポイントドリルPE-90°C-PE-Q V

                          カウンターシンクボール盤用90°ジョイントツール JO-CSQM

                          カウンターシンクボール盤用90°ジョイントツール JO-CSQM

                            メーカー 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所
                            通常価格 3,620円 14,810円 2,690円 2,760円 3,980円 2,760円 10,400円 3,980円 3,270円 3,560円 6,030円 9,070円 2,970円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種別 スポットドリル スポットドリル スポットドリル センタードリル センタードリル センタードリル センタードリル センタードリル スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル -
                            先端角(°) 90 90 90 60 60 60 60 60 90 125 - 125 -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - -
                            工具材質 ハイス 超硬 ハイス ハイス ハイス ハイス 超硬 ハイス ハイス ハイス ハイス 超硬 -
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 -

                            TiCNコーティングポイントドリルジョイントツールPE90° JO-PEQ Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JVPE010Q
                            JVPE012Q
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適用シャンクホルダ l2
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            呼び Dc
                            (mm)

                            4,320円

                            ( 4,752円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1037.51427.5810X33

                            3,620円

                            ( 3,982円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1243.51632.51012X3.53.5

                            センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました