(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハニーケース・樹脂ボックス 間口(mm)900

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HFW-64T
ハニーケース・樹脂ボックス 間口(mm)900 ハニーケース・ジュシボックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
105,361円
税込単価
115,897円

本体がスチール製で頑丈な大型パーツケース【特長】・工場内の部品、伝票、カード、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    大型パーツケース
  • 間口(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    880
  • 本体/オプション:
    本体
  • 均等耐荷重(棚板1段あたり):
    50
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

HFW-64T 解除

Loading...

製品特長・仕様

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利な大型パーツケース

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物や、組立部品や歯科系部品等、細かい商品の管理・整理に最適なパーツケース。
透明な樹脂ボックスで、一目で場所を確認することが可能。

品番:HFW-64TL カラー:サカエグリーン サイズ:W900 x H880 x D450mm ボックス:64ケ

品番:HFW-64TL
カラー:サカエグリーン
サイズ:W900 x H880 x D450mm
ボックス:64ケ

品番:HFW-48TI カラー:アイボリー サイズ:W900 x H880 x D300mm ボックス:48ケ

品番:HFW-48TI
カラー:アイボリー
サイズ:W900 x H880 x D300mm
ボックス:48ケ

品番:HFW-326TL カラー:サカエグリーン サイズ:W900 x H880 x D450mm ボックス:32ケ

品番:HFW-326TL
カラー:サカエグリーン
サイズ:W900 x H880 x D450mm
ボックス:32ケ

使用方法・使用事例

使用方法

ハニーケース・樹脂ボックス 間口(mm)900 使用例
商品情報を表示

HFW-64T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFW-64T

300
サカエグリーン
ボックス=FB-1T 64ヶ
1台

1個

105,361( 115,897円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体がスチール製で頑丈な大型パーツケース
【特長】
・工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利
・間口:900mm 高さ:880mm
【用途】
・歯科部品や部品等の細かい商品管理に優れている。
・オプションのキャスターベース使用で本体を移動させることもでき、急なレイアウト変更などにも対応可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハニーケース・樹脂ボックス 間口(mm)900の型番HFW-64Tのページです。
型番HFW-64Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハニーケース・樹脂ボックス 間口(mm)900

ハニーケース・樹脂ボックス 間口(mm)900

    ハニーケースII・樹脂ボックス

    ハニーケースII・樹脂ボックス

      バンラックケース 引出しユニット用引出し

      バンラックケース 引出しユニット用引出し

        バンラックケース CF型

        バンラックケース CF型

          606×106×1265mm/6列10段 マルチストールセット

          606×106×1265mm/6列10段 マルチストールセット

            ウォールユニットWUN型

            ウォールユニットWUN型

              606x 87x1218mm/8列12段 マルチストール

              606x 87x1218mm/8列12段 マルチストール

                606x106x 759mm/6列 6段 マルチストール

                606x106x 759mm/6列 6段 マルチストール

                  600x 91x 678mm/6列 6段  マルチストール

                  600x 91x 678mm/6列 6段 マルチストール

                    テクセルラック

                    テクセルラック

                      600x133x1312mm/5列 8段  マルチストール

                      600x133x1312mm/5列 8段 マルチストール

                        バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)

                        バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)

                          603x123x 765mm/5列 5段 マルチストール

                          603x123x 765mm/5列 5段 マルチストール

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ リス興業 エスコ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 92,023円 133,127円 969円 39,297円 21,370円 52,827円 22,700円 13,200円 25,930円 155,048円 50,560円 94,682円 15,540円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 11日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース
                            間口(mm) 900 842 - 900 606 792 606 606 600 920 600 844 603
                            高さ(mm) 880 - - - 1265 314 1218 759 678 - 1312 - 765
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 - - - 本体 - 本体 -
                            均等耐荷重(棚板1段あたり) 50 - - - - - - - - - - - -

                            ハニーケース・樹脂ボックス 間口(mm)900のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 組立ては必要ですか?
                            A
                            完成品での出荷となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HFW-326TLI
                            HFW-48T
                            HFW-48TI
                            HFW-64TI
                            HFW-64TL
                            HFW-64TLI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行
                            (mm)
                            セット内容 内容量

                            111,790円

                            ( 122,969円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            450アイボリーボックス=FB-6T 32ヶ -

                            99,917円

                            ( 109,909円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            300サカエグリーンボックス=FB-2T 48ヶ-

                            99,917円

                            ( 109,909円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            300アイボリーボックス=FB-2T 48ヶ-

                            105,361円

                            ( 115,897円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            300アイボリーボックス=FB-1T 64ヶ-

                            132,609円

                            ( 145,870円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            450サカエグリーンボックス=FB-4T 64ヶ -

                            132,609円

                            ( 145,870円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            450アイボリーボックス=FB-4T 64ヶ -

                            大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました