(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,440円
税込単価
7,084円

小型の角度切断専用の丸ノコガイド定規。【特長】・角度(20~160°)が自由自...

詳細情報を確認する

  • 本体サイズ(mm):
    439×100×26
  • 材質:
    本体:ステンレス・アルミ/目盛板:ステンレス/ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう
  • 角度精度:
    90°において300mmにつき1mm以下
  • 付属品:
    捨て木1本、ストッパーネジ平
  • 特長:
    角度(20°~160°)が自由自在に設定可能。3寸~8寸勾配目盛付。
  • 用途:
    丸ノコのガイド定規として使用可

丸ノコガイド定規ミニフリーアングルのラインナップ

型番:78179 製品名:丸ノコガイド定規・ミニフリーアングル230cm

型番:78179
製品名:丸ノコガイド定規・ミニフリーアングル230cm

【特長】
・角度(20度~160度)が自由自在に設定可能。
・3寸~8寸勾配目盛付。
・丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使える。
・白地の読み取りやすい目盛。
・破損に強い金属のストッパーネジ。
・たためるフラップ式ツマミ。
・板材等(外壁ボード・木製板)を切断する時に、角度を測ってそのまま電気丸ノコのガイド定規として使用可能。
【仕様】
角度精度/90°において300mmにつき1mm以下
材質/本体:ステンレス、アルミ、ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう
本体サイズ/439×112×23mm
製品質量/450g
付属品/捨て木1本

型番:78217 製品名:丸ノコガイド定規・ミニフリーアングルクイックアジャスト30cm

型番:78217
製品名:丸ノコガイド定規・ミニフリーアングルクイックアジャスト30cm

【特長】
・角度(20度~160度)が自由自在に設定可能。
・3寸~8寸勾配目盛付。
・丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使える。
・決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクイックアジャスト機構を採用。
・板材等(外壁ボード・木製板)を切断する時に、角度を測ってそのまま電気丸ノコのガイド定規として使用可能。
【仕様】
角度精度/90度において300mmにつき1mm以下
材質/本体:ステンレス、アルミ、ストップスイッチ:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう、ストッパーネジ平:ABS樹脂
本体サイズ/439×100×26mm
製品質量/460g
付属品/捨て木1本、ストッパーネジ平

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

78217

クイックアジャスト30cm
460

1個

6,440( 7,084円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型の角度切断専用の丸ノコガイド定規。
【特長】
・角度(20~160°)が自由自在に設定できます。
・3~8寸勾配目盛付です。
・丸ノコガイドが届かない巾広の材料でも、裏返しにして使えます。
・白地に黒文字の読み取りやすい目盛板です。
・破損に強い金属のストッパーネジです。
・たためるフラップ式ツマミです。
【用途】
・電気丸ノコで、板材に角度をつけて切断するときのガイド定規に。
・他の材料から角度を写し取って、ケガいたり切断するガイド定規に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ノコガイド定規 ミニフリーアングルの型番78217のページです。
型番78217に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル

丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル

    丸ノコガイド定規 ジャスティー クイックアジャスト 23cm

    丸ノコガイド定規 ジャスティー クイックアジャスト 23cm

      丸ノコガイド定規ジャスティーII 23cm

      丸ノコガイド定規ジャスティーII 23cm

        丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo

        丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo

          丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ

          丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ

            エルアングル 取手なし

            エルアングル 取手なし

              丸ノコガイド定規 トライアングル

              丸ノコガイド定規 トライアングル

                丸ノコガイド定規 Iクランプ ワンタッチ

                丸ノコガイド定規 Iクランプ ワンタッチ

                  丸ノコガイド定規 TスライドII

                  丸ノコガイド定規 TスライドII

                    丸ノコガイド定規 エルアングル 横目盛付

                    丸ノコガイド定規 エルアングル 横目盛付

                      ドイツベストマックス カネ定規

                      ドイツベストマックス カネ定規

                        丸ノコガイド定規 スライダー

                        丸ノコガイド定規 スライダー

                          丸ノコガイド“SDシリーズ”

                          丸ノコガイド“SDシリーズ”

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 チップソージャパン シンワ測定 TJMデザインタジマツール
                            通常価格 6,440円 4,050円 2,650円 5,597円 1,610円 5,709円 4,720円 8,848円 4,490円 16,617円 2,875円 2,070円 9,407円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            本体サイズ(mm) 439×100×26 350×105×26 350×105×26 - - 500(40)×330(35)×20(5) - - 1062×275×30 1150×524×70 - 230×167×6 -
                            材質 本体:ステンレス・アルミ/目盛板:ステンレス/ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう 本体:ステンレス/ストッパーネジ:ステンレス真ちゅう/ストッパーネジ平:ABS樹脂 本体:ステンレス/ストッパーネジ・フラップ小:ステンレス・真ちゅう 本体:ステンレス、アルミ ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう 保護キャップ:ポリアセタール樹脂 本体:ステンレス・アルミ/ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう 本体:アルミ、ステンレス - アルミ、ステンレス 本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂 - - -
                            角度精度 90°において300mmにつき1mm以下 90°において300mmにつき1mm以下 90°において300mmにつき1mm以下 - 90°において300mmにつき1mm以下 - 90°・45°:100mmにつき0.2mm以下 - - - - - -
                            付属品 捨て木1本、ストッパーネジ平 捨て木1本、ストッパーネジ平 - 捨て木1本 捨て木1本、ストッパーネジ平 - - - - 捨て木1本、振れ止め1ヶ - - -
                            特長 角度(20°~160°)が自由自在に設定可能。3寸~8寸勾配目盛付。 角度(20°~160°)が自由自在に設定可能。3寸~8寸勾配目盛付 - - ブレないスライダーを標準装備。ガイド交換で長さの調整が可能。アルミガイドは自由な位置で止める。切り出しを長くすることも角度がない場合に便利。 - - - - - - - -

                            丸ノコガイド定規 ミニフリーアングルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            丸ノコでの木材切断に
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/28
                            丸ノコにて、木材を切断する際に使用。分度器が付いているので、任意の角度に設定し、ガイドに沿って丸ノコで切断することが出来ます。しっかりした作りで使用感もよく、とても満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            定角度切断作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/31
                            様々な角度に可変できる上に折りたたんで携帯できるし、定角度切断の為にわざわざ冶具を作るより価格もとても安価で角度のロック機構もしっかりしていてとても重宝します。かなりコストパフォーマンスに優れていると感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            丸ノコ用定規カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました