(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸ノコガイド定規 ジャスティー クイックアジャスト 23cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸ノコガイド定規 ジャスティー クイックアジャスト 23cm

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,050円
税込単価
4,455円

材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規。【特長】・角度(20~160°...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クイックアジャスト23cm
  • 本体サイズ(mm):
    350×105×26
  • 材質:
    本体:ステンレス/ストッパーネジ:ステンレス真ちゅう/ストッパーネジ平:ABS樹脂
  • 角度精度:
    90°において300mmにつき1mm以下
  • 質量(g):
    360
  • 付属品:
    捨て木1本、ストッパーネジ平
  • 特長:
    角度(20°~160°)が自由自在に設定可能。3寸~8寸勾配目盛付
  • 用途:
    丸ノコのガイド定規として使用可

丸ノコガイド定規 ジャスティー

決まった角度(45度、90度、135度)でスムーズに固定できるクイックアジャスト機構を採用。

決まった角度(45度、90度、135度)でスムーズに固定できるクイックアジャスト機構を採用。

柱の加工等で電気丸ノコを使用する際、クランプでミニフリーアングルを柱に固定できる。重い電気丸ノコを両手で持つことができるため、安全かつ正確に加工ができる。

柱の加工等で電気丸ノコを使用する際、クランプでミニフリーアングルを柱に固定できる。重い電気丸ノコを両手で持つことができるため、安全かつ正確に加工ができる。

たためるフラップ式ツマミ。

たためるフラップ式ツマミ。

電気丸ノコの進行を邪魔しない。

電気丸ノコの進行を邪魔しない。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

78079

1個

4,050( 4,455円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規。
【特長】
・角度(20~160°)が自由自在に設定できます
・3~8寸勾配目盛付です
・丸ノコガイドが届かない巾広の材料でも、裏返しにして使えます
・決まった角度(45°、90°、135°)でスムーズに固定できるクイックアジャスト機構を採用しました
・刃先位置を決める捨て木付
・カチッと止まるワンタッチ機構付
【用途】
・電気丸ノコで、板材に角度をつけて切断するときのガイド定規に
・他の材料から角度を写し取って、ケガいたり切断するガイド定規に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ノコガイド定規 ジャスティー クイックアジャスト 23cmの型番78079のページです。
型番78079に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸ノコガイド定規 ジャスティー クイックアジャスト 23cm

丸ノコガイド定規 ジャスティー クイックアジャスト 23cm

    丸ノコガイド定規ジャスティーII 23cm

    丸ノコガイド定規ジャスティーII 23cm

      丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル

      丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル

        丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ

        丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ

          丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo

          丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo

            エルアングル 取手なし

            エルアングル 取手なし

              丸ノコガイド定規 トライアングル

              丸ノコガイド定規 トライアングル

                丸ノコガイド定規 エルアングル 横目盛付

                丸ノコガイド定規 エルアングル 横目盛付

                  丸ノコガイド定規 TスライドII

                  丸ノコガイド定規 TスライドII

                    丸ノコガイド定規 Iクランプ ワンタッチ

                    丸ノコガイド定規 Iクランプ ワンタッチ

                      丸ノコガイド定規 スライダー

                      丸ノコガイド定規 スライダー

                        丸ノコガイド“SDシリーズ”

                        丸ノコガイド“SDシリーズ”

                          丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック

                          丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 TJMデザインタジマツール シンワ測定
                            通常価格 4,050円 2,650円 6,440円 1,610円 5,597円 5,709円 4,720円 16,617円 4,490円 8,848円 2,070円 9,407円 2,070円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 クイックアジャスト23cm - - - - 50cm 併用目盛 - 1m 併用目盛 90cm 併用目盛 突き当て可動式 - スライダー専用溝付 丸ノコガイド定規用 - -
                            本体サイズ(mm) 350×105×26 350×105×26 439×100×26 - - 500(40)×330(35)×20(5) - 1150×524×70 1062×275×30 - 230×167×6 - -
                            材質 本体:ステンレス/ストッパーネジ:ステンレス真ちゅう/ストッパーネジ平:ABS樹脂 本体:ステンレス/ストッパーネジ・フラップ小:ステンレス・真ちゅう 本体:ステンレス・アルミ/目盛板:ステンレス/ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう 本体:ステンレス・アルミ/ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう 本体:ステンレス、アルミ ストッパーネジ:ステンレス、真ちゅう 保護キャップ:ポリアセタール樹脂 本体:アルミ、ステンレス - 本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂 本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 アルミ、ステンレス - - ステンレス
                            角度精度 90°において300mmにつき1mm以下 90°において300mmにつき1mm以下 90°において300mmにつき1mm以下 90°において300mmにつき1mm以下 - - 90°・45°:100mmにつき0.2mm以下 - - - - - -
                            質量(g) 360 360 - - - 560 - 1600 575 - 130 - -

                            丸ノコガイド定規 ジャスティー クイックアジャスト 23cmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            角材のカット定規
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/29
                            丸鋸にて材を垂直に切れます。
                            ステンレスプレス製。強度的には少し不安がありますが丁寧に使えば問題ないと思います。
                            丸鋸初心者はキックバックに気を付けて。使い慣れた方ならば問題なく使いこなせると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            丸ノコ用定規カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました