(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミカッター定規 カット師 取手付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミカッター定規 カット師 取手付

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
6,610円 ~ 15,460円
税込価格
7,271円 ~ 17,006円

カッティング・長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミ
  • 商品タイプ:
    併用目盛・取手付
  • 厚(mm):
    60
  • 幅(mm):
    60
  • 材質詳細:
    本体:アルミ、細板:ステンレス/取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂/スベリ止め:ゴム
  • 特長:
    両面(測定面・カッター面)ともに左側端面が基点のW左基点タイプ
  • 用途:
    長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

押さえやすい取手付アルミカッター定規

65093 1m

65093 1m

65097 2m

65097 2m

特長

  • カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を使用
  • 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを使用
  • 押さえやすい特殊形状の取手を採用
  • 両面(測定面・カッター面)ともに左側端面が基点になるW左側基点タイプ
  • 大工さんに便利な尺相当目盛付
  • 大きく鮮明な目盛数字を採用
  • 軽くて錆びず、丈夫

仕様

型番測定範囲本体サイズ質量長さの許容差真直度目盛材質
mmgmm測定面カッター面
650931m1,020×60×60730±0.40.4mm以下cm目盛尺相当目盛アルミ 細板:ステンレス
取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂
スベリ止:ゴム
650961.5m1,535×60×601,060±0.550.5mm以下
650972m2,020×60×601,400±0.70.6mm以下
6509860cm625×60×60520±0.280.32mm以下
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
長さ(mm)
長さの許容差(mm)
真直度
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
1020
±0.4
0.4mm以下
730

1個

8,080( 8,888円 )

1日目

1500
1535
±0.55
0.5mm以下
1060

1個

15,460( 17,006円 )

1日目

2000
2020
±0.7
0.6mm以下
1400

1個

9,871( 10,858円 )

1日目

600
625
±0.28
0.32mm以下
520

1個

6,610( 7,271円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カッティング・長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺。
【特長】
・カッター面に刃が食い込まないよう、ステン細板を取り付けてあります。
・定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
・押さえ安井特殊形状の取手を採用しました。
・大工さんに便利な尺相当目盛付です。
・尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
・大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
・軽くてサビず、丈夫です。
【用途】
・長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミカッター定規 カット師 取手付

アルミカッター定規 カット師 取手付

    アルミカッター定規 カット師

    アルミカッター定規 カット師

      アルミカッター定規 カット師EX

      アルミカッター定規 カット師EX

        アルミカッター定規 カット師EX(取手付)

        アルミカッター定規 カット師EX(取手付)

          アルミ直尺 アル助

          アルミ直尺 アル助

            アルミカッター定規 カルカッター

            アルミカッター定規 カルカッター

              直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

              直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

                アルミカッター定規 カットレール

                アルミカッター定規 カットレール

                  アルミカッター定規 カット師PROTECT

                  アルミカッター定規 カット師PROTECT

                    カッティングスーパースケール(直尺・定規)

                    カッティングスーパースケール(直尺・定規)

                      スケールストッパー

                      スケールストッパー

                        直尺 ステン

                        直尺 ステン

                          尺杖

                          尺杖

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 ヤマヨ測定機 東栄工業 シンワ測定 シンワ測定
                            通常価格 6,610円 5,550円 5,020円 7,870円 550円 5,550円 5,970円 12,630円 6,490円 5,246円 4,960円 840円 10,727円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ - - アルミ アルミ アルミ - ステンレス -
                            商品タイプ 併用目盛・取手付 - 併用目盛 併用目盛・取手付 - - - 併用目盛 - - - - -
                            厚(mm) 60 9 11 68 - - - 50 - - - - -
                            幅(mm) 60 60 88 88 - - - - - - - - -
                            材質詳細 本体:アルミ、細板:ステンレス/取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂/スベリ止め:ゴム 本体:アルミ、細板:ステンレス 本体:アルミ、細板:ステンレス 本体:アルミ、細板:ステンレス/取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂/スベリ止め:ゴム - 本体:アルミ 細板:ステンレス 取手:ABS樹脂 スベリ止:ゴム - 本体:アルミ、細板:ステンレス、スベリ止め:ゴム 本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止め:ゴム - - - 本体:アルミ 端部:ゴム

                            アルミカッター定規 カット師 取手付のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            マットのカット用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/29
                            ゴムマットをカットするのに、動かない定規が欲しくて購入
                            少し長かったですが、問題無く使用しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大きなシートのカット
                            評価 3.0満足度:3.02019/01/28
                            大きなシートのカットをするための購入予定.取っ手がついているので使いやすそうです.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            定規
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/17
                            持ちやすくずれないので非常によかったです
                            長さもいろいろあって、今回は1000mmを購入しました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            直尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました