(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミカッター定規 カット師

型番:65092
アルミカッター定規 カット師 ソクテイコウグ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
13,290円
税込単価
14,619円

カッティング・長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミ
  • 厚(mm):
    9
  • 幅(mm):
    60
  • 材質詳細:
    本体:アルミ、細板:ステンレス
  • 特長:
    両面(測定面・カッター面)ともに左側端面が基点のW左基点タイプ
  • 用途:
    長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。

Loading...

アルミ製直尺 アルミカッター定規 カット師

アルミカッター定規 カット師:関連画像

商品拡大図。

アルミカッター定規 カット師:関連画像

定規を固定しやすくするように裏面にすべり止めゴムを装備。

アルミカッター定規 カット師:関連画像

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付け。

アルミカッター定規 カット師:関連画像

真直度の測り方。

商品情報を表示

65092の仕様・寸法情報

測定範囲(mm)2500材質アルミ
商品タイプ併用目盛長さ(mm)2540
厚(mm)9幅(mm)60
長さの許容差(mm)±0.8真直度0.7mm以下
材質詳細本体:アルミ、細板:ステンレス質量(g)1560
特長両面(測定面・カッター面)ともに左側端面が基点のW左基点タイプ用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
商品タイプ
長さ(mm)
長さの許容差(mm)
真直度
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65092

2500
併用目盛
2540
±0.8
0.7mm以下
1560

1個

13,290( 14,619円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

カッティング・長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺。
【特長】
・カッター面に刃が食い込まないよう、ステン細板を取り付けてあります。
・定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
・大工さんに便利な尺相当目盛付です。
・尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。(65088はcm目盛〈上段目盛〉と尺相当目盛〈下段目盛〉の基点がともに左側端面になる仕様の左基点タイプです)
・大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
・軽くてサビず、丈夫です。
【用途】
・長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミカッター定規 カット師の型番65092のページです。
型番65092に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミカッター定規 カット師

アルミカッター定規 カット師

    アルミカッター定規 カット師 取手付

    アルミカッター定規 カット師 取手付

      アルミカッター定規 カット師EX

      アルミカッター定規 カット師EX

        アルミカッター定規 カット師EX(取手付)

        アルミカッター定規 カット師EX(取手付)

          アルミ直尺 アル助

          アルミ直尺 アル助

            直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

            直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

              アルミカッター定規 カルカッター

              アルミカッター定規 カルカッター

                カッティングスーパースケール(直尺・定規)

                カッティングスーパースケール(直尺・定規)

                  直尺 ステン

                  直尺 ステン

                    アルミカッター定規 カットレール

                    アルミカッター定規 カットレール

                      アルミカッター定規 カット師PROTECT

                      アルミカッター定規 カット師PROTECT

                        尺杖

                        尺杖

                          スケールストッパー

                          スケールストッパー

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 ヤマヨ測定機 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 東栄工業
                            通常価格 5,550円 6,610円 5,020円 7,870円 550円 5,970円 5,550円 5,246円 840円 12,630円 6,490円 10,727円 4,960円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ - - アルミ ステンレス アルミ アルミ - -
                            厚(mm) 9 60 11 68 - - - - - 50 - - -
                            幅(mm) 60 60 88 88 - - - - - - - - -
                            材質詳細 本体:アルミ、細板:ステンレス 本体:アルミ、細板:ステンレス/取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂/スベリ止め:ゴム 本体:アルミ、細板:ステンレス 本体:アルミ、細板:ステンレス/取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂/スベリ止め:ゴム - - 本体:アルミ 細板:ステンレス 取手:ABS樹脂 スベリ止:ゴム - - 本体:アルミ、細板:ステンレス、スベリ止め:ゴム 本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止め:ゴム 本体:アルミ 端部:ゴム -
                            特長 両面(測定面・カッター面)ともに左側端面が基点のW左基点タイプ 両面(測定面・カッター面)ともに左側端面が基点のW左基点タイプ 上段・下段の各目盛が端面から始まるW左基点。大きく鮮明な目盛数字を採用している。 上段・下段の各目盛が端面から始まるW左基点。大きく鮮明な目盛数字を採用している。 スベリ止付 赤数字入 取手付、スベリ止付、赤数字入 - - 安全性を追求したアルミカッター定規。防護壁がカッターの刃の乗り超えを防ぐ。 - - -

                            アルミカッター定規 カット師のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            3x6サイズ合版やプラダン、ポリカダン等の切断
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/21
                            3x6サイズの合板は、ホームセンターで購入し、カットをお願いしていました。自由なサイズに切るためにはホームセンターでカットした細長い板を定規がわりに使っていましたが、経年で歪むし、カッターなどでは削れてしまうので、何かいい定規がないかと探してた時に見つけたのがコレです。
                            薄くて軽くて手頃な価格で販売しているこの製品を見つけて早速購入。
                            6尺がカットできるよう、2mをかいましたが、薄いし軽量。丸のこでも使いやすいフラット面があるので便利です。アルミベースの丸のこがステンレスの補強材に削られないよう、アルミベースに家具スベールみたいのを貼り付けています。
                            スムーズに動くようになり、双方を摩耗から守れるので安心して使えます。

                            欠点は、長いことです。ぶる下げる穴が空いているのでフックを取り付けてぶる下げて保管してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計測・切断作業
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/06
                            高精度を要する測定は行わないので、同じサイズであれば重めのステンレス製長尺よりも軽く、厚みの有る撓らない構造は安定性も良く、利便性が非常に高い。
                            2m持ち手なしと1m持ち手付きを使用していますが、1mの方は体重を持ち手付近へ掛けるとブレないのでカッターナイフ使用時の安全性も確保できる。
                            2mは6尺物を一発切断に威力を発揮します、丸ノコの専用ガイドを作る方法も一般的に浸透していますが、丸ノコのベース板の寸法は分かっているので、個人的にはこれを使った作業方法が合っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            65088
                            65090
                            65091
                            65094
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            商品タイプ 長さ
                            (mm)
                            長さの許容差
                            (mm)
                            真直度 質量
                            (g)

                            5,550円

                            ( 6,105円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1000併用目盛・左基点1020±0.40.4mm以下579

                            5,550円

                            ( 6,105円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1000併用目盛1020±0.40.4mm以下579

                            9,748円

                            ( 10,723円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2000併用目盛2020±0.70.6mm以下1250

                            12,630円

                            ( 13,893円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1500併用目盛1535±0.550.5mm以下912
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            商品タイプ 長さ
                            (mm)
                            長さの許容差
                            (mm)
                            真直度 質量
                            (g)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            直尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト