(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミカッター定規 カット師EX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:65032
アルミカッター定規 カット師EX カッターセツダンヨウジョウギ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,200円
税込単価
7,920円

カッティング・長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    アルミ
  • 商品タイプ:
    併用目盛
  • 厚(mm):
    11
  • 幅(mm):
    88
  • 材質詳細:
    本体:アルミ、細板:ステンレス
  • 特長:
    上段・下段の各目盛が端面から始まるW左基点。大きく鮮明な目盛数字を採用している。

Loading...

アルミ製直尺 アルミカッター定規 カット師EX

アルミカッター定規 カット師EX:関連画像

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を両面に貼り付け。

アルミカッター定規 カット師EX:関連画像

真直度の測り方。

 
商品情報を表示

65032 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
長さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65032

1000
1020
800

1個

7,200( 7,920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カッティング・長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺。
【特長】
・カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を両側に貼り付けてあります。
・しっかり固定できるスベリ止ゴムを採用しました
・大工さんに便利な尺相当目盛付です。
・尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
・軽くてサビず、丈夫です。
・大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
【用途】
・長さの測定、線引き、カッティング用に。
・丸ノコガイド定規用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミカッター定規 カット師EXの型番65032のページです。
型番65032に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミカッター定規 カット師EX

アルミカッター定規 カット師EX

    アルミカッター定規 カット師EX(取手付)

    アルミカッター定規 カット師EX(取手付)

      アルミカッター定規 カット師

      アルミカッター定規 カット師

        アルミカッター定規 カット師 取手付

        アルミカッター定規 カット師 取手付

          アルミ直尺 アル助

          アルミ直尺 アル助

            アルミカッター定規 カルカッター

            アルミカッター定規 カルカッター

              直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

              直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

                直尺 ステン

                直尺 ステン

                  アルミカッター定規 カットレール

                  アルミカッター定規 カットレール

                    アルミカッター定規 カット師PROTECT

                    アルミカッター定規 カット師PROTECT

                      尺杖

                      尺杖

                        1000x30mm 直 尺(ステンレス製)

                        1000x30mm 直 尺(ステンレス製)

                          カッティングスーパースケール(直尺・定規)

                          カッティングスーパースケール(直尺・定規)

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 エスコ ヤマヨ測定機
                            通常価格 5,020円 7,870円 5,550円 6,610円 550円 5,550円 5,970円 840円 12,630円 6,490円 10,727円 7,970円 5,246円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ - - ステンレス アルミ アルミ - - アルミ
                            商品タイプ 併用目盛 併用目盛・取手付 - 併用目盛・取手付 - - - - 併用目盛 - - - -
                            厚(mm) 11 68 9 60 - - - - 50 - - - -
                            幅(mm) 88 88 60 60 - - - - - - - - -
                            材質詳細 本体:アルミ、細板:ステンレス 本体:アルミ、細板:ステンレス/取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂/スベリ止め:ゴム 本体:アルミ、細板:ステンレス 本体:アルミ、細板:ステンレス/取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂/スベリ止め:ゴム - 本体:アルミ 細板:ステンレス 取手:ABS樹脂 スベリ止:ゴム - - 本体:アルミ、細板:ステンレス、スベリ止め:ゴム 本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止め:ゴム 本体:アルミ 端部:ゴム - -

                            アルミカッター定規 カット師EXのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            紙の裁断
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/02
                            滑り止めがついているため、カット中に紙がズレてしまうこともありません。
                            できればもう少し小さい30cmサイズのものがあるとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            65030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            5,020円

                            ( 5,522円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            600625500

                            直尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました