(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェフメイトα-7000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シェフメイトα-7000

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,963円
税込価格
5,459円

長時間の作業による疲労を軽減、快適な着用感の作業靴。【特長】・EVAキュービッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 靴底:
    EVAキュービックソール
  • ミッドソール:
    ウレタン
  • 甲被:
    クラリーノ
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅:
    EEE
  • 質量(g):
    520
  • 内容量:
    1足

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

滑りにくく、ゴミが付きにくいEVAキュービックパターンソール

シェフメイトα-7000の外観

サイズ : 22.0〜28.0cm、29.0cm、30.0cm、31.0cm
仕様
日本製クラリーノアッパー、EVAキュービックソール、
衝撃吸収底、耐油ソール

業務用、一般用ラバーブーツからキャンバスシューズまで

弘進のフットウエアの外観

弘進のフットウエアは、ラバーブーツとPVCブーツ、キャンバスシューズとに大きく分けられる。ラバーブーツおよびPVCブーツは、水産、農業、食品、土木建設などの業務用ブーツからレジャー用の一般向けまで幅広く活躍。用途に合わせた機能性はプロの厳しい目にも適って多くの支持を獲得、その独自の技術は他の追随を許さない。吟味された素材と長年培われた技術で、造りはもちろんデザイン、履き心地にこだわった確かな一足一足をお届けしている。

この商品の特長

スーパーキュービックソール

微細発泡スポンジソールが滑りにくく、しかもゴミが付着しにくく清潔。

セミオブリックトゥ

従来に比べ小指側の部分にゆとりがあり、長時間の作業による疲労を軽減し、より快適な着用感を与える。

3Eウイズの採用

ゆったりとしていながらも快適なフィット性を保持。

抗菌・防カビ・防臭機能

インソールには、吸汗・速乾性・抗菌性に優れたドライナーを採用。

アーチサポート

足裏の土踏まず部のアーチをサポートする形状。長時間の立位作業から起こる土踏まず部アーチ機能の低下を補い、運動機能の維持と疲労軽減に効果を発揮。

クッショニングソール

特殊配合ウレタンミッドソールとEVAキュービックソールの弾力性と十分な厚みをもたせる事により、疲れにくい適度なクッション性を実現。

スタビライザー

土踏まず部側面のラテラルスタビライザーにより痛みやすいアッパーサイド部を保護、作業時の運動安定性をも向上。

ワイドトレッド設計

EVAキュービックソールの接地幅を従来より約12%(踏付け部で約10ミリほど)も広くしており、安定性とグリップ性能を向上させています。(当社品比)

非塩ビ仕様

環境にやさしく、燃焼した場合にダイオキシン等の有害物質の発生原因となる塩ビ素材を一切使用していない。

豊富なサイズレンジ

29.0〜31.0までの大サイズも揃えた全16サイズの豊富なサイズ構成。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
453710200691
1足

1個

4,963( 5,459円 )

5日目

22.5
453710200692
1足

1個

4,963( 5,459円 )

5日目

23
453710200693
1足

1個

4,963( 5,459円 )

5日目

23.5
453710200694
1足

1個

4,963( 5,459円 )

5日目

24
453710200695
1足

1個

4,963( 5,459円 )

5日目

24.5
453710200696
1足

1個

4,963( 5,459円 )

5日目

25
453710200697
1足

1個

4,963( 5,459円 )

5日目

25.5
453710200698
1足

1個

4,963( 5,459円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長時間の作業による疲労を軽減、快適な着用感の作業靴。
【特長】
・EVAキュービックソールにて防滑・衝撃吸収底・耐油底。
・小指側にゆとりがあり窮屈感がない。
・土踏まずに沿う形状でフィット感が良く、ウレタン製中底で歩行時の衝撃を吸収。
・日本製クラリーノアッパー。
・軽く疲れにくい発砲材をミッドソールに採用。
・適度なクッション性で疲れにくい。
【用途】
・厨房用コックシューズとして便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェフメイトα-7000

シェフメイトα-7000

    BULLセーフティ レッド

    BULLセーフティ レッド

      インソール(ハニカム構造) 002

      インソール(ハニカム構造) 002

        安全作業靴 クレオスプラス

        安全作業靴 クレオスプラス

          ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー

          ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー

            プロスニーカー(ハイカット)

            プロスニーカー(ハイカット)

              作業靴用中敷シートカップインソール

              作業靴用中敷シートカップインソール

                メーカー 弘進ゴム コーコス信岡 シモン 丸五 ミドリ安全 エスコ ミドリ安全
                通常価格 4,963円 3,280円 658円 3,609円 7,080円 5,370円 595円
                通常出荷日 5日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                商品タイプ 作業靴 作業靴 中敷 安全靴 安全靴 - 中敷
                規格 規格無し 規格無し - - JSAA規格品 - 規格無し
                形状 短靴 短靴 - 短靴 短靴 - -
                耐油性 あり なし - なし なし - -
                静電気帯電防止機能 なし なし - なし なし - なし

                シェフメイトα-7000のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                上履き
                評価 5.0満足度:5.02020/02/20
                割としっかりとしており長く使用していても傷みが少ない。濡れた床で滑りずらさを実感できる。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                A
                汚れが付着した場合は、ぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で丁寧に汚れを落として下さい。干す場合は直射日光を避け、よく水気を取り低温で風通しの良い日陰に干してください。

                作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました