(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックパワー(R)SW(両面シリコンコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラックパワー(R)SW(両面シリコンコート)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,818円 ~ 199,606円  特別価格 
税込価格
8,600円 ~ 219,567円  特別価格 

皮膚刺激がない耐熱クロスの防炎シート。【特長】・杉綾織の炭化繊維に両面シリコン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防炎シート
  • 厚さ(mm):
    1.23
  • 材質:
    炭化繊維にシリコンコーティング
  • 規格:
    JIS A 1323A種試験 合格品
  • 瞬間使用温度(℃):
    1300
  • 連続使用温度(℃):
    250
  • 用途:
    熔接時の火花受け
  • 詳細タイプ:
    耐熱クロス
  • 特長:
    炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。
  • 特長2:
    アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

火花をはじく杉綾織の炭化繊維を使用した防災シート

材質/炭化繊維、シリコン

材質/炭化繊維、シリコン

JIS A 1323 A種試験 適合品
瞬間使用温度 : 1,300℃
連続使用温度 : 250℃

サイズ

  • 1号:920×920mm
  • 2号:920×1,920mm
  • 4号:1,920×1,920mm
  • 6号:1,920×2,920mm
  • ロール:980mm×30m巻

厚み

  • 1.23mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
形状
幅×長さ(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
折りたたみタイプ
0.92X0.92
1本

1個

7,818( 8,600円 )

7日目

折りたたみタイプ
0.92X1.92
1本

1個

15,648( 17,213円 )

7日目

折りたたみタイプ
1.92X1.92
1本

1個

31,307円

27,399

( 30,139円 )

7日目

折りたたみタイプ
1.92X2.92
1本

1個

46,966円

38,681

( 42,549円 )

7日目

ロールタイプ
0.98X30
1巻

1個

199,606円

155,253

( 170,778円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

皮膚刺激がない耐熱クロスの防炎シート。
【特長】
・杉綾織の炭化繊維に両面シリコン加工で火花をはじく。
・引っ張りに強く、自由にカットしても生地がほつれにくい。
・引っ張りに強くて頑丈。
・アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がない。
【用途】
・溶接関係の作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックパワー(R)SW(両面シリコンコート)

ブラックパワー(R)SW(両面シリコンコート)

    難燃シート(折りたたみタイプ)

    難燃シート(折りたたみタイプ)

      ターポリンシート 3600×5400 0.35mm厚

      ターポリンシート 3600×5400 0.35mm厚

        遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)

        遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)

          簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)

          簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)

            PEソフト防炎クロス

            PEソフト防炎クロス

              ストロングメッシュシート(ブルー)

              ストロングメッシュシート(ブルー)

                防炎シートα軽量

                防炎シートα軽量

                  防煙垂れ壁用不燃シート ハーフクリア

                  防煙垂れ壁用不燃シート ハーフクリア

                    防炎メッシュシート

                    防炎メッシュシート

                      塩ビ防炎シート

                      塩ビ防炎シート

                        0.25mm 防炎シート

                        0.25mm 防炎シート

                          防炎養生クロス(ロールタイプ)

                          防炎養生クロス(ロールタイプ)

                            メーカー 大中産業 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 菊地シート ユタカメイク 萩原工業 エスコ 萩原工業
                            通常価格 7,818円 1,032円 9,821円 18,722円 8,252円 31,712円 5,410円 3,689円 35,944円 4,558円 5,577円 1,402円 25,488円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 防炎シート 防炎シート - 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎メッシュシート 防炎シート 防炎シート 防炎メッシュシート - 防炎シート 防炎シート
                            厚さ(mm) 1.23 0.12 0.35 0.38 0.3 0.22 - 0.3 0.27 - 0.3 0.25 0.15
                            材質 炭化繊維にシリコンコーティング - - - - - - - - - - - -
                            規格 JIS A 1323A種試験 合格品 - - - - - - - - - - - -
                            瞬間使用温度(℃) 1300 - - - - - - - - - - - -

                            ブラックパワー(R)SW(両面シリコンコート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱温度は?
                            A
                            瞬間耐熱温度は1300度
                             連続耐熱温度は250度

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました