(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
2,650円 ~ 21,271円
税込価格
2,915円 ~ 23,398円

【特長】・光を感知するセンサーの感度を調整する感度調整ダイヤルがついています・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載画像は本体の代表画像です。オプション品は本体と別売りで販売しております。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
遮光度
用途
面体寸法 縦(mm)
面体寸法 横(mm)
遮光前
遮光後
遮光スピード(秒)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
電源
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
溶接面(液晶式)
#9~#13
TIG溶接 / 手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接 / エアプラズマ切断 / 切削研削
44
98
#3.5
#9~#13
1/25000
本体
4991945029163
818-5946
520
単4電池+ソーラー電池
交換用 外・内プレート

1個

21,271( 23,398円 )

3日目

その他
-
-
120
100
-
-
-
外側カバープレート
4991945029217
-
105
-
-

1個

2,950( 3,245円 )

4日目

その他
-
-
48
100
-
-
-
内側カバープレート
4991945029224
-
27
-
-

1個

2,650( 2,915円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光を感知するセンサーの感度を調整する感度調整ダイヤルがついています
・戻り速度調整ダイヤルは通常の明るさに戻る時間の調整を行います
・オプション品のカバープレートはスパッタやホコリから液晶カートリッジを保護する為に使用します(5枚入り)
【用途】
・TIG・MIG・MAG・手棒溶接・切断・研磨

(i)ご注意

  • 掲載画像は本体の代表画像です。オプション品は本体と別売りで販売しております。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

溶接時のアーク光から作業者の目を守り溶接作業をサポートします。

定格仕様

品名アイボーグアルファII
型式EB-200A2
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨
遮光度#9~#13
遮光速度1/25,000秒
視野の広さ98×44mm
電源単4電池×2本+ソーラー電池
寸法W240×L305×H207mm
本体質量528g

使用方法・使用事例

使用方法

遮光面をかぶりヘッドバンドを頭に合わせて調整を行って使用します。

使用事例

長時間作業される溶接ユーザー、高品質・高効率を求める溶接現場

選定サポート情報

オプション品

品名:EB-200A2用外側カバープレート
(5枚)

型式:ET-001
JANコード:4991945029217
サイズ(mm):120X100
重量(g):105

品名:EB-200A2用内側カバープレート
(5枚)

型式:ET-002
JANコード:4991945029224
サイズ(mm):48X100
重量(g):27

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

    溶接めがね (5段切替)

    溶接めがね (5段切替)

      溶接用かぶり面(液晶式)ヘッドバンドー式

      溶接用かぶり面(液晶式)ヘッドバンドー式

        液晶式自動遮光溶接面ジドウメン

        液晶式自動遮光溶接面ジドウメン

          遮光ガラス(GC・P-GC)

          遮光ガラス(GC・P-GC)

            遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C

            遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C

              スピードグラス™100V・SL用ヘッドバンドセット ヘッドバンド取付具

              スピードグラス™100V・SL用ヘッドバンドセット ヘッドバンド取付具

                樹脂蝶番タイプヘルメット取付用防災面

                樹脂蝶番タイプヘルメット取付用防災面

                  手持ち面用自動遮光フィルタ#10  TYAF-10

                  手持ち面用自動遮光フィルタ#10 TYAF-10

                    スピードグラス(TM)保護プレート

                    スピードグラス(TM)保護プレート

                      手持ち面用自動遮光フィルタ TYAF

                      手持ち面用自動遮光フィルタ TYAF

                        液晶式溶接面 溶接用かぶり面

                        液晶式溶接面 溶接用かぶり面

                          保護プレート

                          保護プレート

                            メーカー スター電器製造 エスコ トラスコ中山 スター電器製造 トラスコ中山 スター電器製造 スリーエムジャパン スター電器製造 トラスコ中山 スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン
                            通常価格 2,650円 25,660円 5,760円 9,840円 4,750円 15,963円 1,684円 5,420円 8,990円 1,798円 9,943円 20,625円 1,928円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  

                            液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツーのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 4件のレビュー
                            tig溶接用に購入
                            評価 1.0満足度:1.02016/07/28
                            電池式で1日で電池切れで遮光せず、わざわざ電池を溶接の度に入れ替えて使用してもすぐに遮光しなくなり最低の面です。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接作業
                            評価 3.0満足度:3.02017/05/23
                            外観のクオリティは申し分ない位に良く出来てますが、着装時の視野が若干狭いのが気になります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接に使用!
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/17
                            社内の溶接面がずいぶん古くなり買い換えましたが問題ありません。
                            溶接遮光・戻り速度・フィット感(痛くならないようクッション?付き)は素晴らしく、しいて言えば少し重いので星-1です。
                            大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            TIG溶接
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/08
                            価格が安い割にしっかり使える商品でした。軽量で疲れません。レンズがもう少し大きいともっと良くなると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました