(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

包装用布粘着テープ No.357

包装用布粘着テープ No.357

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
392円
税込単価
431円

中・重量物の梱包に最適なテープ。【特長】・接着力が強い粘着剤を使用しているため...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラウン
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.23
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    7.21N/10mm
  • 色詳細:
    DB色
  • 基材詳細:
    スフ布
  • 引張強度:
    56.6N/10mm
  • 用途:
    一般梱包

型番

R357-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

中・重量物の梱包や結束に最適な、手で切れる丈夫な布テープ

一般梱包用に使われる布テープ。

一般梱包用に使われる布テープ。

注意・禁止事項

取扱い上の注意
技術的対策 : 長期間かつ繰り返し粘着面を皮膚に触れないようにしてください。
また、眼に触れないようにしてください。
火災にならないよう、炎、火花または高温体との接触を避けてください。
局所排気全体換気 : 該当しない。
安全取扱い注意事項 : 該当しない。
保管上の注意
技術的対策 : 火気に注意してください。
混触禁止物質 : 現在のところ知見なし。
保管条件 : 変質を避ける為、直射・日光・高温・高湿・水濡れを避け屋内保管してください。
荷崩れ防止のため、段積みには充分注意の上出来るだけ低く保管してください。
容器包装材料 : 該当しない。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R357-50

1個

392( 431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

中・重量物の梱包に最適なテープ。
【特長】
・接着力が強い粘着剤を使用しているため、強度に優れている。
・環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用。
【用途】
・一般梱包用や結束などに。

Loading...

R357-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

包装用布粘着テープ No.357の型番R357-50のページです。
型番R357-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

包装用布粘着テープ No.357

包装用布粘着テープ No.357

    包装用布粘着テープ No.382

    包装用布粘着テープ No.382

      包装用布粘着テープ No.383

      包装用布粘着テープ No.383

        ニュークロステープ

        ニュークロステープ

          No.3460 布テープ

          No.3460 布テープ

            No.890 布粘着テープ

            No.890 布粘着テープ

              布粘着テープSE PK-30

              布粘着テープSE PK-30

                布テープ No.600V

                布テープ No.600V

                  MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8001

                  MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8001

                    No.850 再生ペット布粘着テープ

                    No.850 再生ペット布粘着テープ

                      布テープ No.600S

                      布テープ No.600S

                        布粘着テープNo.914

                        布粘着テープNo.914

                          布粘着テープ,重量ダンボールの封かん

                          布粘着テープ,重量ダンボールの封かん

                            メーカー リンレイテープ リンレイテープ リンレイテープ ニチバン マクセルスリオンテック 古藤工業 nitoms 積水化学工業 古藤工業 古藤工業 積水化学工業 菊水テープ ニチバン
                            通常価格 392円 319円 316円 860円 8,742円 266円 334円 181円 8,769円 546円 345円 352円 249円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   9日目   1日目   1日目~  
                            ブラウン ブラウン ブラウン ブラウン ホワイト・クリーム ダンボール色 ブラウン ブラウン ブラウン ダンボール色 ブラウン ダンボール色 ブラウン
                            テープ幅(mm) 50 50 50 50 50 - 50 - 50 50 50 50 -
                            テープ長さ(m) 25 25 25 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.23 0.2 0.15 0.17 0.12 0.22 0.18 0.22 0.2 0.22 0.26 - 0.3
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - ゴム系 - ゴム系 ゴム系

                            包装用布粘着テープ No.357のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            梱包に
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/22
                            色々試していますが、粘着力もあり問題なく使えました、もうちょっと安ければと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 建築養生に使用できますか?
                            A
                            接着力が強い粘着材を使用しているので、糊残りが起こります。

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました