(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンプレッサーオイルコック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンプレッサーオイルコック付

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
938円
税込単価
1,032円

小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。当然クランクケース内の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    潤滑油
  • 重量(g):
    930
  • JANコード:
    4952703120485
  • 縦×横×奥行(mm):
    230×86×75
  • ISOグレード:
    68
  • 危険物の種類:
    第四類第四石油類
  • 危険等級:
  • 補足1:
    -
  • 補足2:
    有機則規定外
  • 補足3:
    毒物及び劇物取締法規定外
  • 補足4:
    PRTR法規定外
  • 内容量:
    1本(1000ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-1K

1本(1000ml)

2個

938( 1,032円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。当然クランクケース内のオイル劣化がはげしく良質なオイルが必要になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンプレッサーオイルコック付の型番CL-1Kのページです。
型番CL-1Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンプレッサーオイルコック付

コンプレッサーオイルコック付

    オイルチャージャー(流量計付)

    オイルチャージャー(流量計付)

      シリコーンオイル SRX310

      シリコーンオイル SRX310

        拡散オイルA 1L缶 拡散ポンプオイル

        拡散オイルA 1L缶 拡散ポンプオイル

          真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ

          真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ

            真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-100Mシリーズ

            真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-100Mシリーズ

              ヒータールブオイル

              ヒータールブオイル

                バーレルシリコーンフルード(R)

                バーレルシリコーンフルード(R)

                  拡散ポンプオイル DM

                  拡散ポンプオイル DM

                    真空ポンプオイル #160

                    真空ポンプオイル #160

                      真空ポンプオイル SMR-100

                      真空ポンプオイル SMR-100

                        モービル DTE XLシリーズ

                        モービル DTE XLシリーズ

                          真空ポンプオイル KING

                          真空ポンプオイル KING

                            メーカー BOLL ザーレン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス エクソンモービル ケニス
                            通常価格 938円 108,500円 14,300円 14,000円 4,000円 4,000円 19,800円 9,460円 4,355円 25,937円 4,400円 12,318円 6,004円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 14日目   1日目   10日目~   8日目~   1日目   7日目~   7日目   4日目   19日目   9日目  
                            種類 潤滑油 - - その他 その他 その他 熱媒体油 - その他 その他 その他 油圧作動油 その他
                            重量(g) 930 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4952703120485 - - - - - - - - - - - -
                            縦×横×奥行(mm) 230×86×75 - - - - - - - - - - - -
                            ISOグレード 68 - - - - - - - - - - - -

                            コンプレッサーオイルコック付のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コンプレッサーオイルに
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/02
                            コンプレッサーのオイル交換に使用。
                            ボトルが小さく、交換時にしんどくない。色が薄いので汚れてきたらすぐ分かるオイルです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました