(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ GUARD 4010 続服 多孔質フィルムラミネート製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AZ-GUARD-4010-L
AZ GUARD 4010 続服 多孔質フィルムラミネート製 AZ GUARD 4010 ゾクフク タコウシツフィルム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
882円
税込単価
970円

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上にフィルムラミネート加工を施し、防水性に優...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    つなぎタイプ
  • 規格:
    JIS規格品
  • 用途:
    化学防護
  • 機能:
    防塵 / 防滴
  • 商品タイプ:
    フード付き
  • 規格番号:
    JIS T 8115:2010 タイプ5,6
  • 特長:
    AZ GUARDRはアゼアス株式会社の登録商標です。
  • 仕様1:
    袖口・背ウエストゴム入
  • 仕様2:
    フードゴム入
  • 仕様3:
    ポケットなし
  • 用途詳細:
    粉じん防護・汚れ作業
  • 内容量:
    1着

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番

AZ-GUARD-4010-L 解除

Loading...

軽量で着用感に優れた機能的な防護服

仕様 ・ 袖口ゴム入・ 背ウエストゴム入 ・ 裾口ゴム入・ フードゴム入 ・ 接着可能なファスナーカバー付 ・ 縫い目は内縫い

仕様

  • 袖口ゴム入・ 背ウエストゴム入
  • 裾口ゴム入・ フードゴム入
  • 接着可能なファスナーカバー付
  • 縫い目は内縫い
サイズ ・ M / L / LL / 3L

サイズ

  • M / L / LL / 3L
JIS T8115:2010適合品 タイプ 5、6

JIS T8115:2010適合品
タイプ 5、6

AZ GUARD 4010 続服の素材とサイズ

拡大図(100倍)

拡大図(100倍)

素材 フィルム素材/スパンボンド スパンボンドなどの表面に薄いフィルム素材が貼り付けられている。多孔質フィルムラミネートは、透湿性とバリア性に優れる。

素材

フィルム素材/スパンボンド
スパンボンドなどの表面に薄いフィルム素材が貼り付けられている。多孔質フィルムラミネートは、透湿性とバリア性に優れる。

 身長(cm)胸囲(cm)
M152~16476~92
L158~17084~104
LL164~18292~112
3L170~18896~124
商品情報を表示

AZ-GUARD-4010-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ-GUARD-4010-L

L
84~104
158~170
819-8903
1着
10

10個

882( 970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上にフィルムラミネート加工を施し、防水性に優れた防護服です。
【特長】
・SMS製品やタイベック製品に比べ防水性に優れ、油に強い防護服。
・他素材に比べ透湿性や耐久性が低いが、コスト面で優れる。
・透湿性を高めた、多孔質フィルムラミネート製防護服。
・冬場に好まれる。
【用途】
・水、油の汚れを扱う作業や粉じんを扱う作業で利用可能。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ GUARD 4010 続服 多孔質フィルムラミネート製の型番AZ-GUARD-4010-Lのページです。
型番AZ-GUARD-4010-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ GUARD 4010 続服 多孔質フィルムラミネート製

AZ GUARD 4010 続服 多孔質フィルムラミネート製

    AZ GUARD 2000 続服

    AZ GUARD 2000 続服

      デュポン タイベック製 1110NA 続服

      デュポン タイベック製 1110NA 続服

        デュポン タイベックソフトウェア S~XXL

        デュポン タイベックソフトウェア S~XXL

          デュポンタイベック製 続服 1010B

          デュポンタイベック製 続服 1010B

            デュポンタイベック ソフトウェアII型

            デュポンタイベック ソフトウェアII型

              デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

              デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

                デュポン タイベック製 3480 ズボン

                デュポン タイベック製 3480 ズボン

                  デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)

                  デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)

                    AZ WORK 1000 続服

                    AZ WORK 1000 続服

                      タイベック製 作業服

                      タイベック製 作業服

                        デュポン タイベック製 3581 ズボン

                        デュポン タイベック製 3581 ズボン

                          耐酸衣

                          耐酸衣

                            メーカー アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス トラスコ中山 アゼアス アズワン
                            通常価格 793円 833円 1,868円 1,494円 1,091円 1,420円 944円 911円 2,009円 662円 1,474円 988円 30,654円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品分類 つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ ジャケット ズボン つなぎタイプ つなぎタイプ - ズボン 上下セット
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し - 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し
                            用途 化学防護 化学防護 化学防護 - 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 防汚 化学防護 化学防護 化学防護
                            機能 防塵 / 防滴 防塵 / 防滴 防塵 / 防滴 - 防塵 / 防滴 防塵 / 防滴 防滴 防滴 耐スプレー / 防塵 / 防滴 - 防塵 / 防滴 防滴 -
                            商品タイプ フード付き フード付き 襟付き - フード付き フード付き 襟付き - フード付き フード付き - - フード付き

                            AZ GUARD 4010 続服 多孔質フィルムラミネート製のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場改築作業
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/16
                            工場を増設工事するに当たり、着用しました。長年の堆積したホコリから体を有効に守れました。見た目以上に強度が強く、なかなか破れず、繰り返し使えて良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 夏場の作業でもう少し涼しい製品はありますか?
                            A
                            透湿性の面で優れている製品であればございます。しかし、お客様の作業環境や内容によりますので、VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AZ-GUARD-4010-3L
                            AZ-GUARD-4010-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ 胸囲
                            (cm)
                            身長
                            (cm)
                            トラスココード 内容量

                            882円

                            ( 970円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            103L96~124170~188819-8901-

                            793円

                            ( 872円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            10M76~92152~164819-8905-

                            化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました