(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュポンタイベック製 続服 1010B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1010B-3L
デュポンタイベック製 続服 1010B デュポンタイベックセイ ゾクフク 1010B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,122円
税込単価
1,234円

全身を覆い、有害物質、汚れ、液体の飛沫から防護するフード付きの化学防護服。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番

1010B-3L 解除

Loading...

全身をカバーしつつ、透湿性を実現した化学防護服

タイベック素材の化学防護服

タイベック素材の化学防護服

右尻と左胸の2か所にポケットあり

右尻と左胸の2か所にポケットあり

タイベック素材について

タイベック素材断面

タイベック素材断面

  • タイベックは、0.5~10μmの高密度ポリエチレンの連続極細繊維に熱と圧力を加えて結合させた、デュポン社独自の特殊素材。
  • 0.5μm以上の微粒子に対し優れたバリア性を発揮。
  • 極細繊維が複雑に結合し、何層にも重なっているため、強い摺れなどで表面は損傷するものの、下層では影響は受けず、優れたバリア性を保つことが可能。

防護服の重要性について

作業服と防護服の違いについて

  • 作業服は、主に汚れが付着するのを防ぐことを目的として、工場や作業現場などでユニフォームとして使われるもの。作業者を危険な化学物質から保護する機能は備わっていない。
  • ヨーロッパやアメリカでは、危険な作業現場において防護服を着用することが一般的。一方日本では例え防護服が必要とされる現場でも、作業服が使われているケースが多く見られる。
  • 防護服は作業者を危険から保護することを目的として作られる。
  • JIS規格 T8115で、「有害物質と皮膚との接触を避けるための服で、皮膚接触や経皮吸収を防ぎ、作業者の安全のために着用される服」と定義されている。
作業服と防護服の違い

防護が必要とされる現場について

  • 防護服が使用される現場は様々で、アスベスト除去を行う解体現場、新型インフルエンザのような未知の感染症に対応する医療機関、化学物質・化学薬品を扱う工場や研究所、ダイオキシンやPCB処理の現場などで使用される。
  • 最近は硫化水素に対応するため警察関係者をはじめ、各種清掃作業、農場での農薬散布、塗装作業、畜産場の作業などでも利用されている。
防護が必要とされる現場

防護服を導入するメリットとは

  • 防護服を導入するメリットは、作業者が業務を安全に遂行できる点。一般的な作業服と比べ軽重量で作業効率が高い。
  • 最近は、企業のコンプライアンスも重視される傾向にある。
  • 防護服を導入することで作業者の安全を守ることは、企業への信頼や社会的評価の向上に寄与する。
防護服を導入するメリット
商品情報を表示

1010B-3L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1010B-3L

3L
96~124
170~188
758-8917
1着
10

10個

1,122( 1,234円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全身を覆い、有害物質、汚れ、液体の飛沫から防護するフード付きの化学防護服。
【特長】
・タイベック生地は他素材製品(SF素材やSFS素材などのフィルム系製品)に比べ強度、通気性に優れる。
・身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保することができる。
・袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードヒモ入。裾折り返し。
・左胸、右尻ポケット付。
・縫い目は内縫い。
【用途】
・汚れ作業、粉じん防護、軽い水作業、機械のメンテナンスや運搬作業に利用可能。
・ポケットが2カ所あるため、道具を扱う作業でも利用可能。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デュポンタイベック製 続服 1010Bの型番1010B-3Lのページです。
型番1010B-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュポンタイベック製 続服 1010B

デュポンタイベック製 続服 1010B

    デュポン タイベック製 6010 続服 クラシックブルー

    デュポン タイベック製 6010 続服 クラシックブルー

      デュポン タイベック製 1110NA 続服

      デュポン タイベック製 1110NA 続服

        デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

        デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

          デュポン タイベック製 3581 ズボン

          デュポン タイベック製 3581 ズボン

            AZ WORK 1000 続服

            AZ WORK 1000 続服

              化学防護服 4532PLUS

              化学防護服 4532PLUS

                デュポン タイベック製 3480 ズボン

                デュポン タイベック製 3480 ズボン

                  デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)

                  デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)

                    デュポン タイベック製 3580 ズボン

                    デュポン タイベック製 3580 ズボン

                      AZ GUARD 2101 ジャンパー(フード無し)

                      AZ GUARD 2101 ジャンパー(フード無し)

                        タイケムF 化学防護服

                        タイケムF 化学防護服

                          プロテクガード ライトワークウェア プラスチックファスナー

                          プロテクガード ライトワークウェア プラスチックファスナー

                            メーカー アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス スリーエムジャパン アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス デュポン 日本製紙クレシア
                            通常価格 1,091円 1,384円 1,868円 944円 988円 662円 1,384円 911円 2,009円 996円 848円 8,190円 697円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品分類 つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ ジャケット ズボン つなぎタイプ つなぎタイプ ズボン つなぎタイプ ズボン ジャケット - つなぎタイプ
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し EN規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し
                            用途 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 防汚 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 防汚
                            機能 防塵 / 防滴 防塵 / 防滴 防塵 / 防滴 防滴 防滴 - 防塵 / 防滴 防滴 耐スプレー / 防塵 / 防滴 防滴 防滴 耐液体 / 耐スプレー / 防塵 / 防滴 耐スプレー / 防滴
                            商品タイプ フード付き フード付き 襟付き 襟付き - フード付き フード付き - フード付き - 襟付き - フード付き

                            デュポンタイベック製 続服 1010Bのレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 5件のレビュー
                            セミクリーンルーム作業用に
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/25
                            セミクリーンルーム作業用に購入いたしました。サイズ的には1つ大きめのサイズで購入いた方が使いやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業時に着用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/13
                            クリーンルーム・食品工場等の現地での工事時に着用しています。現地では、新規生産設備の据付工事・稼動している生産設備の改造工事等の工事の際に客先より、着用の指示があるのでミスミより性能が程よく、価格が安いこの商品をリピートで購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            原料タンク工事の作業服
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/11
                            全身油まみれになる作業時に着用。下に着ていた作業着の被害が最小限に済んでよかった。
                            難点があるとしたらトイレでようをたしにくいこと。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サンドブラストルームで着用
                            評価 3.0満足度:3.02018/04/12
                            扱いが雑だったためかファスナーが2回の着用で壊れた。粉塵はあまり遮断されないようでした。次回は別のタイプにします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械修繕・塗装作業等
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/27
                            デュポン製の製品の中では、比較的安価なので購入しました。
                            耐久性も特に問題なく、作業時に破れたことはありません。
                            今後も継続使用したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 有害物質がない作業で汚れ対策に使っているのですが、何度も使うことはできますか?
                            A
                            お客様の実際の作業環境を正確に把握することが難しいため推奨しておりません。製品の複数回使用については、お客様の責任においてご検討ください。
                            Q 夏場の暑熱対策として検討していますが、この製品は涼しいですか?
                            A
                            通気性という点で考えれば、相当品として比較対象に挙げられるSF製品、SFS製品と比べて優れています。しかし、涼しいかどうかは個人の感覚によるところが大きいため、明確にはお答えできません。
                            タイベックⓇ製品関連の暑熱対策製品も取り扱っておりますので、生地の特徴やお客様の作業環境などをご考慮の上ご検討ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1010B-L
                            1010B-LL
                            1010B-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ 胸囲
                            (cm)
                            身長
                            (cm)
                            トラスココード 内容量

                            1,122円

                            ( 1,234円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            10L84~104158~170756-1849-

                            1,091円

                            ( 1,200円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            10LL92~112164~182756-1857-

                            1,122円

                            ( 1,234円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            10M76~92152~164756-1865-

                            化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました