ダブルハンドル仕様で、持ち運びに便利な多目的フタ式収納ボックス。【特長】・ダブ...
多目的に使えて積み重ねもできる(同サイズのみ)フタ式タイプの収納ボックス。\vダブルハンドルもついており、持ち運びの際にとても便利。\vハンドルの持ち手は、滑りにくい様に細い溝が入ったスリット設計で、 手にフィットして持ちやすい。フタと本体をしっかり止める、ダウンロックも付いている。
ダブルハンドルを持ち上げた際の耐荷重は、Mサイズが3kg。Lサイズが4.5kg。重い工具や、書類を入れても安心。
間口:〜400mm
奥行き:〜300mm
外形寸法:間口382×奥行261×高さ240mm
ダブルハンドル耐荷重:3kg
容量:約15.8L
間口:401~500mm
奥行き:301〜400mm
外形寸法:間口460×奥行307×高さ292mm
ダブルハンドル耐荷重:4.5kg
容量:約29.5L
ダブルハンドル仕様で、持ち運びに便利な多目的フタ式収納ボックス。
【特長】
・ダブルハンドルを持ち上げた際の耐荷重は、Mサイズが3kg、Lサイズが4.5kg。
・重い工具や、書類を入れても安心なバックル式コンテナ。
・便利なダブルハンドルがついているので、持ち運びに便利。
・ハンドルの持ち手は、滑りにくい様に細い溝が入ったスリット設計で、 手にフィット。
・フタと本体をしっかり止める、ダウンロック。透明タイプのため外側からでも中身が確認可能。
・持ち運びに便利なダブルハンドル付。
【用途】
・防災用品やカー用品、子どものおもちゃ入れ等様々なものに使用可能。