(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーエル 電工袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SW-013-BK
スリーエル 電工袋 スリーエル デンコウブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,404円
税込単価
3,744円

特殊加工レザー使用のため耐久性に優れた電工袋。【特長】・ベルト通しは便利なバッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 材質:
    皮革シボ入りレザー・ポリエステル・人工スウェード
  • 内容量:
    1個

型番

SW-013-BK 解除

Loading...

SW-011 BK

 

SW-013 BK

 

SW-014 BK

SW-011 BK

 

SW-013 BK

 

SW-014 BK

アクティブワーカーこそスタイリッシュに決める

小型電工袋2段

SW-011BK サイズ:全長230・幅150・高さ90mm

SW-011BK
サイズ:全長230・幅150・高さ90mm。

電工袋2段

SW-013BK サイズ:全長225・幅190・高さ100mm

SW-013BK
サイズ:全長225・幅190・高さ100mm。

電工袋3段

SW-014BK サイズ:全長265・幅195・高さ120mm

SW-014BK
サイズ:全長265・幅195・高さ120mm。

  • スイングポケット:前面のポケットはフレキシブルに動くので、ポケットに入っている細かい部品や道具が取り出しやすい。
  • 作業時の様々な姿勢の変化にも対応。
  • ベルト通し補強仕様:ベルト通しの内側には作業時のヨレ防止の補強加工済。
  • バックスリット:ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込みがあり、思い通りの装着位置にセット。
  • 使い勝手がいちだんとアップ。

製品仕様

ベルト対応幅60mm

ベルト対応幅60mm。

便利なバックスリット

便利なバックスリット。

特殊加工レザー使用

特殊加工レザー使用。

商品情報を表示

SW-013-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW-013-BK

全長225×幅190×マチ幅100
2段
1個

5個

3,404( 3,744円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊加工レザー使用のため耐久性に優れた電工袋。
【特長】
・ベルト通しは便利なバックスリットタイプなので腰袋を思いの位置にセット可能。
・長めのベルト通しのためベルト幅60㎜まで対応。
・スイングポケット付・ベルト通し補強仕様。
・便利なバックスリット付。
・皮の風合いと耐久性を兼ね備えた新素材。
【用途】
・電気工事用道具入れに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリーエル 電工袋の型番SW-013-BKのページです。
型番SW-013-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーエル 電工袋

スリーエル 電工袋

    スリーエル 仮枠釘袋

    スリーエル 仮枠釘袋

      釘袋(マチ付) SW-026-BK/SW-027-BK

      釘袋(マチ付) SW-026-BK/SW-027-BK

        スリーエル カッターケース2段

        スリーエル カッターケース2段

          スリーエル ツールケース

          スリーエル ツールケース

            195×90×260mm伸縮ホワイトボードケース

            195×90×260mm伸縮ホワイトボードケース

              プロスター フレキシブルフック

              プロスター フレキシブルフック

                エボリューションシリーズ 電工袋

                エボリューションシリーズ 電工袋

                  ヌメ皮ハンマー差し(ストッパー付)

                  ヌメ皮ハンマー差し(ストッパー付)

                    ハードラボシリーズ 万能型腰袋

                    ハードラボシリーズ 万能型腰袋

                      スリーエル 万能工具差し

                      スリーエル 万能工具差し

                        TOUGH ターポリンツールバッグ 黒色

                        TOUGH ターポリンツールバッグ 黒色

                          ヒューソリッド ツールギア 釘袋

                          ヒューソリッド ツールギア 釘袋

                            メーカー コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ エスコ プロスター コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ トラスコ中山 ペンギンエース
                            通常価格 2,496円 4,691円 3,737円 1,205円 1,245円 3,352円 673円 1,327円 1,370円 2,456円 1,377円 12,369円 2,403円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 腰ベルト -
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー - パーツケース
                            材質 皮革シボ入りレザー・ポリエステル・人工スウェード 皮革シボ入りレザー・ポリエステル・人工スウェード 皮革シボ入りレザー・ポリエステル・人工スウェード 皮革シボ入りレザー・ポリエステル・人工スウェード 皮革シボ入りレザー・ポリエステル・人工スウェード - - (生地)ポリエステル/(金具)スチールメッキ 牛ヌメ皮 (本体)人工スウェード・ナイロン・(金具)ステンレス 皮革シボ入りレザー・ポリエステル・人工スウェード - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - - 1個 1個 1個 1個 - -

                            スリーエル 電工袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SW-011-BK
                            SW-014-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            仕様1 内容量

                            2,496円

                            ( 2,746円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            全長230×幅150×マチ幅90小型2段-

                            3,836円

                            ( 4,220円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            全長265×幅195×マチ幅1203段-

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました