(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
LED電球 G50(エルパボールmini)
  • 数量スライド割引

LED電球 G50(エルパボールmini) (レビュー)

通常価格(税別)
1,503円
税込価格
1,653円
通常出荷日
1日目~
光源にLEDを使用した消費電力が少ない電球。
【特長】
・省エネタイプで球切れの心配がない。
・ボール球形のLED電球。
・節電効果が高い。
【用途】
・看板など屋内装飾照明に最適。
・白熱電球からの交換に最適。

LED電球 G50(エルパボールmini)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    作業デスクの照明
    評価 4.0満足度:4.02021/12/28
    作業デスクの照明の電球に使用しました。
    明るくて見やすくLEDなので消費電力も小さくて良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED電球 G50(エルパボールmini)

LED電球 G50(エルパボールmini)

    ミニレフ電球 E17口金

    ミニレフ電球 E17口金

      メーカー ELPA朝日電器 Panasonic
      通常価格 1,503円 399円
      通常出荷日 1日目~   2日目  
      商品タイプ 電球・ランプ 電球・ランプ
      種類 LED -
      詳細タイプ 屋内用 -
      定格電圧(V) 100V 50/60Hz -
      定格寿命(時間) 30000 -

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。