(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エルパ クリプトン球 40W形

型番:G-103H-W
エルパ クリプトン球 40W形 エルパ クリプトンキュウ 40Wケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
287円
税込単価
316円

消費電力38Wのクリプトン球。【特長】・40W形省エネタイプ。・アルゴンガスよ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電球・ランプ
  • 種類:
    その他
  • 消費電力(W):
    38
  • 口金:
    E17
  • 定格電圧(V):
    100/110
  • 定格寿命(時間):
    2000
  • 全長(mm):
    58
  • バルブ径(mm):
    35
  • 特長1:
    消費電力38Wで40W相当の明るさが得られます。
  • 特長2:
    アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
  • 内容量:
    1個

型番

G-103H-W 解除

Loading...

外径のコンパクトな設計で、スポットライト、ダウンライトなどの幅広い使用が可能なミニクリプトン球(S型)

ミニクリプトン球(S型)

ミニクリプトン球(S型)

パッケージ

パッケージ

ミニクリプトン球(S型)の外形図

ミニクリプトン球(S型)の外形図

 型番カラー本体サイズ定格パッケージサイズ
(H×W×D)
口金全長
(mm)
バルブ径
(mm)
電圧
(V)
消費電力
(W)
寿命
(時間)
40WG-103H(C)クリアE175835100/11038
2,000
・130mm×60mm×35mm
・14g
G-103H(W)ホワイトE175835100/11038
2,000
・130mm×60mm×35mm
・14g
商品情報を表示

G-103H-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ電球・ランプ種類その他
消費電力(W)38口金E17
定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)2000
全長(mm)58バルブ径(mm)35
光色ホワイトメーカー商品名G-103H(W)
特長1消費電力38Wで40W相当の明るさが得られます。特長2アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
内容量1個 - -

型番リスト

型番
光色
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-103H-W

ホワイト
G-103H(W)
1個

1個

287( 316円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

消費電力38Wのクリプトン球。
【特長】
・40W形省エネタイプ。
・アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球。
【用途】
・外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エルパ クリプトン球 40W形の型番G-103H-Wのページです。
型番G-103H-Wに関する仕様情報を記載しております。

エルパ クリプトン球 40W形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 水がかかっても大丈夫ですか?
A
水滴のかかる状態で使用しないでください。破損の原因となります。

この商品のバリエーション

型番
G-103H-C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
光色 メーカー商品名 内容量

287円

( 316円 )
1個 あり

1日目

クリアG-103H(C)-
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
光色 メーカー商品名 内容量

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト