(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリア電球 長寿命タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリア電球 長寿命タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
188円
税込単価
207円

キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球。【特長】・定格電圧:10...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電球・ランプ
  • 種類:
    その他
  • 口金:
    E26
  • 定格電圧(V):
    100
  • 光色:
    クリア
  • 特長1:
    キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。
  • 内容量:
    1個

型番

L100V95W-C 解除

Loading...

キラキラした輝きの強い光を放つ、バルブが透明の電球

クリア電球

クリア電球

クリア電球の外形図

クリア電球の外形図

20W、40W、60W、100Wのパッケージ

100Wのパッケージ

 型番カラー本体サイズ定格全光束
(lm)
パッケージサイズ
(H×W×D)
口金全長
(mm)
バルブ径
(mm)
電圧
(V)
消費電力
(W)
寿命
(時間)
100
W形
L100V95W-CクリアE261106010095約2,0001,440●114×60×60
●41g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
全光束(lm)
定格寿命(時間)
全長(mm)
バルブ径(mm)
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L100V95W-C

95
1440
2000
110
60
L100V95W-C
1個

1個

188( 207円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球。
【特長】
・定格電圧:100V。定格消費電力:38W。定格寿命:約2,000時間。
・全光束:460lm。
・本体サイズ:全長98×バルブ径55mm。口金:E26。
・カラー:クリア。
・寿命約2倍。
・調光機能対応。
【用途】
・玄関、洗面所やトイレに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリア電球 長寿命タイプの型番L100V95W-Cのページです。
型番L100V95W-Cに関する仕様情報を記載しております。

クリア電球 長寿命タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 水がかかっても大丈夫ですか?
A
水滴のかかる状態で使用しないでください。破損の原因となります。

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました