シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球。【特長】・定格電圧:100V。定格消費...
長寿命シリカ電球
長寿命シリカ電球の外形図
長寿命シリカ電球のパッケージ
型番 | カラー | 本体サイズ | 定格 | 全光束 (lm) | パッケージサイズ (H×W×D) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口金 | 全長 (mm) | バルブ径 (mm) | 電圧 (V) | 消費電力 (W) | 寿命 (時間) | |||||
20W形 | LW100V19W-W | ホワイト | E26 | 98 | 55 | 100 | 19 | 約 3,000 | 150 | ・100×55×55mm ・36g |
40W形 | LW100V38W-W | ホワイト | E26 | 98 | 55 | 100 | 38 | 約 2,000 | 440 | ・100×55×55mm ・36g |
60W形 | LW100V57W-W | ホワイト | E26 | 98 | 55 | 100 | 57 | 約 2,000 | 735 | ・100×55×55mm ・36g |
100W形 | LW100V95W-W | ホワイト | E26 | 110 | 60 | 100 | 95 | 約 2,000 | 1,370 | ・114×60×60mm ・41g |
シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球。
【特長】
・定格電圧:100V。定格消費電力:19W・38W・57W・95W。定格寿命:約2,000時間・3,000時間。
・全光束:150lm・440lm・735lm・1,370lm。
・まぶしさの少ないソフトな光が得られる。
・本体サイズ:全長98×バルブ径55mm。口金:E26。
・カラー:ホワイト。調光機能対応。
・寿命約2倍。
【用途】
・玄関、洗面所やトイレに最適。
シリカ電球(ホワイト) 長寿命タイプの型番LW100V57W-Wのページです。
型番LW100V57W-Wに関する仕様情報を記載しております。