(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピン口金ハロゲンランプ(クリア)Jタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-1171H
ピン口金ハロゲンランプ(クリア)Jタイプ ピンクチガネハロゲンランプ(クリア)Jタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,270円
税込単価
1,397円

ピン口金ハロゲンJタイプの電球。【特長】・電圧:12V。消費電力:10W。寿命...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電球・ランプ
  • 種類:
    その他
  • 定格電圧(V):
    12
  • 定格寿命(時間):
    4000
  • 光色:
    クリア
  • 特長1:
    フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
  • 特長2:
    ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
  • 内容量:
    1個

型番

G-1171H 解除

Loading...

フィラメントが点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなどに最適なピン口金ハロゲンJタイプ

口金 G4、口金 GY6.35

口金 G4、口金 GY6.35

パッケージ

パッケージ

ピン口金ハロゲンJタイプの外形図

ピン口金ハロゲンJタイプの外形図

口金 G4

 型番カラー本体サイズ定格パッケージサイズ
(H×W×D)
口金全長
(mm)
バルブ径
(mm)
電圧
(V)
消費電力
(W)
寿命
(時間)
10WG-1171H
(J12V10W-AXS)
クリアG433101210
4,000
●150×52×24
●14g

口金 GY6.35

 型番カラー本体サイズ定格パッケージサイズ
(H×W×D)
口金全長
(mm)
バルブ径
(mm)
電圧
(V)
消費電力
(W)
寿命
(時間)
35WG-1172H
(J12V35W-AXS)
クリアGY6.3544121235
4,000
●150×52×24
●14g
75WG-1181H
(J12V75W-AXS)
クリアGY6.3544121275
4,000
●150×52×24
●14g
90WG-1182H
(J12V90W-AXS)
クリアGY6.3544121290
4,000
●150×52×24
●14g
商品情報を表示

G-1171H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
口金
全長(mm)
バルブ径(mm)
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-1171H

10
G4
33
9
G-1171H
1個

1個

1,270( 1,397円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピン口金ハロゲンJタイプの電球。
【特長】
・電圧:12V。消費電力:10W。寿命:約4,000時間。
・全長:33mm。バルブ径:9mm。口金:G4。
・入数:1個。
・カラー:クリア。
・ミラーなしの為、様々な器具設計が可能。
【用途】
・店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピン口金ハロゲンランプ(クリア)Jタイプの型番G-1171Hのページです。
型番G-1171Hに関する仕様情報を記載しております。

ピン口金ハロゲンランプ(クリア)Jタイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
設備
評価 5.0満足度:5.02022/08/24
この商品は自社の設備(工作機械)の部品として購入・使用しました。設備は以前から社内に設置されているものですが、電球の交換部品を探していたところ、ミスミのカタログで見つけましたので購入しました。以前と同様に設備は稼働していますので、何も問題はないと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q 水がかかっても大丈夫ですか?
A
水滴のかかる状態で使用しないでください。破損の原因となります。

この商品のバリエーション

型番
G-1172H
G-1181H
G-1182H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
消費電力
(W)
口金 全長
(mm)
バルブ径
(mm)
メーカー商品名 内容量

1,270円

( 1,397円 )
1個 あり

7日目

35GY6.354412G-1172H-

1,542円

( 1,696円 )
1個 あり

1日目

75GY6.354412G-1181H-

1,640円

( 1,804円 )
1個 あり

1日目

90GY6.354412G-1182H-

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました