(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDラバーライト タン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DOP-LR251
LEDラバーライト タン LEDラバーライト タン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,284円
税込単価
1,412円

全周囲をラバーで覆った衝撃に強いボディのハンディライト。【特長】・本体がラバー...

詳細情報を確認する

型番

DOP-LR251 解除

Loading...

LEDラバーライト タンの仕様

DOP-LR251 製品画像

DOP-LR251 製品画像

使用電池単一形乾電池×2本(別売)
連続点灯時間約40時間※電池の性能により異なります
光源高輝度白色LED×3灯
照射角度約11°(中心の最も明るい光の範囲)
明るさ照度約450lx(距離1m・中心点照度・電池初期時)
本体寸法(約)直径69×全長197(mm)(最大値)
本体質量約217g(電池除く)
付属品ハンドストラップ
防水仕様防雨(IPX3)
DOP-LR450 製品画像

DOP-LR450 製品画像

使用電池単一形乾電池×4本(別売)
連続点灯時間約20時間※電池の性能により異なります
光源高輝度白色LED×9灯
照射角度約7°(中心の最も明るい光の範囲)
明るさ照度約3,500lx(距離1m・中心点照度・電池初期時)
本体寸法(約)直径103×全長207(mm)(最大値)
本体質量約468g(電池除く)
防水仕様防雨(IPX3)
商品情報を表示

DOP-LR251 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大点灯時間(h)
灯数
照度(距離1m時)(lx)
外形寸法(mm)
使用電池本数(本)
メーカー商品名
質量(g)
付属品
照射角度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DOP-LR251

40
3
150
直径69X全長197(最大値)
2
DOP-LR251
約217(電池除く)
ハンドストラップ
約18°(中心の最も明るい光の範囲)
1本

1個

1,284( 1,412円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全周囲をラバーで覆った衝撃に強いボディのハンディライト。
【特長】
・本体がラバー素材なので衝撃からライトを守る。
・雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)。
【用途】
・屋外での作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDラバーライト タンの型番DOP-LR251のページです。
型番DOP-LR251に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDラバーライト タン

LEDラバーライト タン

    懐中電灯用 LED交換球

    懐中電灯用 LED交換球

      LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

      LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

        [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑)

        [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑)

          [充電式] フラッシュライト/LED EA758N-24

          [充電式] フラッシュライト/LED EA758N-24

            60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)

            60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)

              LEDライトレッドレンザー

              LEDライトレッドレンザー

                メーカー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 エスコ エスコ エスコ LED LENSER
                通常価格 1,284円 521円 1,001円 18,470円 9,610円 1,540円 1,100円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 その他 LED型
                種類 ハンディタイプ - ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ - ハンディタイプ
                特殊用途 防雨 - 防雨 防水 - - その他
                電源 乾電池単1 - - 乾電池単3 充電池 - -
                光源 高輝度白色LED - 白色LED - - - -

                LEDラバーライト タンのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                携帯用
                評価 5.0満足度:5.02021/02/02
                携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                DOP-LR450
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                最大点灯時間(h) 灯数 照度(距離1m時)
                (lx)
                外形寸法
                (mm)
                使用電池本数
                (本)
                メーカー商品名 質量
                (g)
                付属品 照射角度 内容量

                1,786円

                ( 1,965円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                2093500直径103X全長207(最大値)5DOP-LR450約468(電池除く)-約7°(中心の最も明るい光の範囲)-

                ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました