(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

懐中電灯用 LED交換球

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GA-LED3.0V
懐中電灯用 LED交換球 カイチュウデントウヨウ LEDコウカンキュウ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
521円
税込単価
573円

交換するだけで手持ちの懐中電灯がLEDライトになるLED交換球。【特長】・3....

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • その他:
    オプション
  • 口金:
    P135S
  • 特長1:
    光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
  • 内容量:
    1個

型番

GA-LED3.0V 解除

Loading...

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

型番ロ金電圧
(V)
電流
(A)
パッケージサイズ
(H×W×D)
GA-LED3.0VP13.5S3.00.25●90×60×10
●5g
GA-LED6.0VP13.5S6.00.1●90×60×10
●5g
  • 交換するだけで手持ちの懐中電灯がLEDライトに。
  • LEDは長寿命で球切れの心配がない。
商品情報を表示

GA-LED3.0V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
定格
特長2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA-LED3.0V

GA-LED30V
DC30V/025A
主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
1個

1個

521( 573円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

交換するだけで手持ちの懐中電灯がLEDライトになるLED交換球。
【特長】
・3.0V、6.0Vの2タイプ。
・いろんな懐中電灯に対応。
・省エネ・長寿命。
・LEDは長寿命で球切れの心配がない。
【用途】
・電球交換が面倒な場合に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

懐中電灯用 LED交換球の型番GA-LED3.0Vのページです。
型番GA-LED3.0Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

懐中電灯用 LED交換球

懐中電灯用 LED交換球

    LEDラバーライト タン

    LEDラバーライト タン

      LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

      LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

        ミツトモ COBクリップペンライト

        ミツトモ COBクリップペンライト

          [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

          [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

            [充電式]作業灯/LED(マグネット付)

            [充電式]作業灯/LED(マグネット付)

              LEDライトレッドレンザー

              LEDライトレッドレンザー

                メーカー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 イチネンアクセス エスコ エスコ LED LENSER
                通常価格 521円 1,284円 1,001円 1,041円 9,210円 34,267円 1,100円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~  
                商品タイプ LED型 LED型 LED型 - LED型 - LED型
                その他 オプション - - - - - オプション
                口金 P135S - - - - - -
                特長1 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 雨の中でも使える防雨仕様(IPX3) - - - - -
                内容量 1個 1本 1本 - - - -

                懐中電灯用 LED交換球のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                マグライトのLED化
                評価 5.0満足度:5.02018/08/21
                クリプトン球を使用するタイプのマグライトのLED化に使いました。電池寿命がどこまで伸びるかまだ答えが出ていませんが明らかに長持ちします。純正電球と違いミラーの位置によっては中心が暗くなる場合がありますがその位置を避ければよいので許容範囲です。

                もっと読む 閉じる

                2が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                GA-LED6.0V
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                メーカー商品名 定格 特長2 内容量

                600円

                ( 660円 )
                1個 あり

                7日目

                GA-LED60VDC60V/01A主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します-

                ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました