(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,001円
税込単価
1,101円

アウトドアや防災に便利、防雨仕様(IPX3)なので雨の中でも使用できるハンディ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    防雨
  • 使用電池本数(本):
    2
  • 光源:
    白色LED
  • 特長2:
    ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。
  • 特長3:
    雨の中でも使用できる防雨仕様。
  • 特長4:
    アウトドアや防災に便利。
  • 特長5:
    便利なフック付き。
  • 内容量:
    1本

型番

DOP-LR302 解除

Loading...

LEDラバーライト 1灯・3灯の仕様

DOP-LR302

DOP-LR302

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

仕様

  • 使用電池:単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。
  • 連続点灯時間:約20時間。(※アルカリ乾電池使用時。電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合がある。)
  • 光源:白色LED×1灯。
  • 明るさ:7lm。(照度 約70lx※距離1m・中心点照度・電池初期値)。
  • 外形寸法:約直径48×全長173mm(最大値)。
  • 重量:約100g(電池除く)。
  • 防水仕様:IPX3(防雨形)。
DOP-LR303

DOP-LR303

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

仕様

  • 使用電池:単一形アルカリ乾電池×2本(別売)。
  • 連続点灯時間:約50時間。(※アルカリ乾電池使用時。電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合がある。)
  • 光源:白色LED×3灯。
  • 明るさ:17lm。(照度 約250lx※距離1m・中心点照度・電池初期値)。
  • 外形寸法:約直径65×全長207mm(最大値)。
  • 重量:約193g(電池除く)。
  • 防水仕様:IPX3(防雨形)。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大点灯時間(h)
電源
灯数
照度(距離1m時)(lx)
外形寸法(mm)
メーカー商品名
質量(g)
照射角度
照度2
特長1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DOP-LR302

20
乾電池単3
1
70
直径48×全長173
DOP-LR302
約100(電池除く)
約17°
-
レンズで効率よく光を集光した照射パターンです。
1本

1個

1,001( 1,101円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アウトドアや防災に便利、防雨仕様(IPX3)なので雨の中でも使用できるハンディライト。
【特長】
・本体がラバー素材なのでライトを衝撃から守る、ライトをしっかりガード。
・レンズで効率よく光を集光して照射(DOP-LR302)。
・白色LED3灯搭載で周囲を明るく照射(DOP-LR303)。
【用途】
・屋外での作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303の型番DOP-LR302のページです。
型番DOP-LR302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

    LEDラバーライト タン

    LEDラバーライト タン

      LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

      LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

        LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PW

        LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PW

          LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

          LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

            [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

            [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

              PRINCETON LEDライトLeague セカンド

              PRINCETON LEDライトLeague セカンド

                3イン1 LEDフラッシュライトミニ

                3イン1 LEDフラッシュライトミニ

                  フクロウ型停電灯

                  フクロウ型停電灯

                    ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV

                    ミニLEDアルミフラッシュライト Y06A09SV

                      [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

                      [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

                        LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104

                        LEDペンライト フルークス LU-101/LU-104

                          SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト

                          SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト

                            メーカー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 YAZAWA YAZAWA エスコ PRINCETON NiteIze(ナイトアイズ) 旭電機化成 YAZAWA エスコ GENTOS SIGHTRON
                            通常価格 1,001円 1,284円 696円 1,440円 1,353円 790円 9,900円 2,684円 1,989円 510円 8,440円 998円 2,422円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 - LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                            種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ - ハンディタイプ ハンディタイプ - ストラップタイプ ペンタイプ ハンディタイプ
                            特殊用途 防雨 防雨 防雨 防雨 防雨 - - - - その他 防水 防滴 防水
                            使用電池本数(本) 2 - - - - - - - - - - - -
                            光源 白色LED 高輝度白色LED - - - - - - - - - - -

                            LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            携帯用
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/05
                            携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました