(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リチウムグリース,内容量…420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リチウムグリース,内容量…420ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
991円
税込単価
1,090円

【特長】・機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 危険物等級:
    第四類第一石油類
  • 危険物容量(ml):
    168
  • 水溶性/非水溶性:
    非水溶性
  • 基油:
    鉱物油
  • 増ちょう剤:
    リチウム石鹸
  • JIS分類:
    1号
  • ちょう度:
    323
  • 危険物等級:
    危険等類Ⅱ
  • 塩水噴霧(時間):
    72以上
  • 耐熱性(℃):
    150
  • 融着荷重(N):
    1236
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~150
  • 仕様1:
    PRTR:非該当/有規則:非該当
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00511

1本(420ml)

2個

991( 1,090円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます
・耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます
【用途】
・各種建設機械のホイルベアリング、歯車、ピン
・各種産業機械のころがり、すべり軸受け
・各種自動車のホイルベアリング等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムグリース,内容量…420mlの型番00511のページです。
型番00511に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リチウムグリース,内容量…420ml

リチウムグリース,内容量…420ml

    ソフトグリーススプレー

    ソフトグリーススプレー

      コネクタ用防湿グリース

      コネクタ用防湿グリース

        生分解性グリーススプレー JIP821

        生分解性グリーススプレー JIP821

          チェーングリース NX512

          チェーングリース NX512

            ブレーキラバーグリース NX23

            ブレーキラバーグリース NX23

              シリコーングリーススプレー NX26

              シリコーングリーススプレー NX26

                BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

                BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

                  農業・園芸用超耐熱グリーススプレー

                  農業・園芸用超耐熱グリーススプレー

                    東レ ペルガンZスプレー 300ML

                    東レ ペルガンZスプレー 300ML

                      BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース

                      BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース

                        スミテックF5スプレーQD

                        スミテックF5スプレーQD

                          農業機械専用グリース

                          農業機械専用グリース

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スガイケミー 大澤ワックス 東レ・ダウコーニング スガイケミー 住鉱潤滑剤 大澤ワックス
                            通常価格 991円 810円 958円 940円 1,010円 1,160円 1,940円 4,961円 486円 4,559円 4,940円 3,149円 1,500円
                            通常出荷日 9日目   2日目   1日目   1日目   2日目   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー - スプレー チューブ
                            危険物等級 第四類第一石油類 第四類第二石油類 危険等級Ⅲ - 第4類第三石油類 危険等級Ⅲ 第四類第一石油類 - 非危険物 - - - - - -
                            危険物容量(ml) 168 150 - 210 120 - 0 - - - - - -
                            水溶性/非水溶性 非水溶性 - - - - - - - - - - - -
                            基油 鉱物油 - - - - - - - - - - - -

                            リチウムグリース,内容量…420mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました