(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾性潤滑剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

乾性潤滑剤

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,308円
税込単価
1,439円

乾性粉末被膜潤滑剤。【特長】・乾性被膜(PTFE)・プラスチック部の潤滑に最適...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最高使用温度:
    ~300℃
  • 有機則:
    該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 危険物容量(ml):
    26
  • 水溶性/非水溶性:
    非水溶性
  • 耐熱性(℃):
    250
  • 振子式摩擦係数:
    0.04~0.07
  • 内容量:
    1本(65ml)

Loading...

製品特長・仕様

型番商品名使用温度範囲内容量
000186乾性潤滑剤250℃65mL

使用方法・使用事例

使用事例

乾性潤滑剤 ベルトの鳴き止め、潤滑使用事例

ベルトの鳴き止め、潤滑

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00186

1本(65ml)

2個

1,308( 1,439円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

乾性粉末被膜潤滑剤。
【特長】
・乾性被膜(PTFE)
・プラスチック部の潤滑に最適
・耐溶剤性(ガソリン、薬品など)に強く効果が長期間持続します
【用途】
・Vベルトの鳴き止め
・ドアロック、ヒンジ、チェーンなどの潤滑
・油脂などを使えない箇所の潤滑

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾性潤滑剤の型番00186のページです。
型番00186に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

乾性潤滑剤

乾性潤滑剤

    αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)

    αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)

      αシントウスプレー

      αシントウスプレー

        α粘着オイルスプレー(高粘度タイプ)

        α粘着オイルスプレー(高粘度タイプ)

          αグリススプレー

          αグリススプレー

            生分解性チェーンオイルスプレー JIP822

            生分解性チェーンオイルスプレー JIP822

              αアルコムグリススプレー

              αアルコムグリススプレー

                αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

                αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

                  ドライモールF-3

                  ドライモールF-3

                    ビスコルーブ

                    ビスコルーブ

                      住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

                      住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

                        クリアー潤滑ドライタイプ NX205

                        クリアー潤滑ドライタイプ NX205

                          浸透潤滑防錆油 PN55

                          浸透潤滑防錆油 PN55

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 トラスコ中山 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 1,308円 1,680円 891円 1,320円 1,543円 768円 917円 694円 3,140円 1,245円 3,162円 1,840円 610円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   3日目   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー
                            最高使用温度 ~300℃ ~400℃ ~100℃ ~200℃ ~200℃ - ~200℃ ~100℃ - - ~300℃ ~200℃ ~200℃
                            有機則 該当 - - - - 非該当 - - 非該当 - - 非該当 -
                            PRTR 非該当 - - - - 非該当 - - 非該当 - - 非該当 -
                            消防法分類 該当 - - - - - - - 非該当 該当 - - 該当

                            乾性潤滑剤のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ケガキ
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/03
                            ボ−ル盤とうの
                            ケガきに際して
                            めやすとして
                            つかってます
                            問題なくつかえてます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました