粘りのない材質の加工用。【特長】・一本で巾広いサイズの面取り・美しい切削面、ビ...
Type1
Type2
型番 | 刃角a° | 面取り径 | Type | d h7 | D | l | l2 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-ST8-90 | 90° | 1.5~7 | 1 | 8 | - | - | - | 55 |
15-ST8-90 | 90° | 2~15 | 2 | 8 | 16 | 54 | 47 | 65 |
35-ST12-90 | 90° | 11~35 | 2 | 12 | 36 | 74 | 67 | 90 |
45-ST12-90 | 90° | 16~45 | 2 | 12 | 46 | 76 | 68 | 95 |
Loading...
粘りのない材質の加工用。
【特長】
・一本で巾広いサイズの面取り
・美しい切削面、ビビり無し
・位置決めが簡単
・コバルトハイス使用
【用途】
・硬く、粘りのない材質の加工用
35-ST12-90で型番確定
NEWメントリドリルの型番35-ST12-90のページです。
型番35-ST12-90に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
07-ST8-90 |
15-ST8-90 |
45-ST12-90 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | カウンターシンク | 大径(D) (mm) | シャンクサイズ | 全長 (mm) | 最大穴面取り径 (mm) | 最小穴面取り径 (mm) | l (mm) | 外形図 | 片刃・両刃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,658円 ( 4,024円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | × | - | 8 | 55 | 7 | 1.5 | - | 1 | 両刃 | |
3,971円 ( 4,368円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 〇 | 16 | 8 | 65 | 15 | 2 | 54 | 2 | 片刃 | |
14,457円 ( 15,903円 ) | 1個 | - | 3日目 | 〇 | 46 | 12 | 95 | 45 | 16 | 76 | 2 | 片刃 |