(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製コンテナ台車(オール自在キャスター)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-3DG
スチール製コンテナ台車(オール自在キャスター) スチールセイコンテナダイシャ(オールジザイキャスター)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,621円
税込単価
9,483円

分かりやすく色管理現場でも事務所でも見てわかる色管理のご提案です。【特長】・ ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径φ(mm):
    65
  • 車輪材質:
    ゴム車
  • キャスター仕様:
    オール自在
  • 特徴:
    三方コボレ止め構造のため、台車へのコンテナ搭載が容易。搭載後コンテナが脱落しない様ストッパー金具で固定。
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
コンテナ台車:関連画像

S-1DGの外観

  • キャスター:φ65(直径65mm)オール自在
  • 有効荷台寸法×高さ:W520×D370×H137mm
  • 質量:5.6kg

適合コンテナ
三甲:36B、36BM、36C/セキスイ:PZ-0001/三菱:SB-45/テンバコ:24/リス:RB-36

コンテナ台車:関連画像

S-2DGの外観

  • キャスター:φ65(直径65mm)オール自在
  • 有効荷台寸法×高さ:W500×D400×H137mm
  • 質量:5.6kg

適合コンテナ
三甲:28-2、28-2B、28-2C/三菱:PC-40/セキスイ:T-14、T-15、T-20SK、T-28、T-40、S-27SK

コンテナ台車:関連画像

S-3DGの外観

  • キャスター:φ65(直径65mm)オール自在
  • 有効荷台寸法×高さ:W550×D390×H137mm
  • 質量:5.8kg

適合コンテナ
三甲:23、42-2、50A、SNコンテナ35/セキスイ:S-27SK/三菱:S-19、S-29、G-35/DICプラスチック:DA-42/リス:RB-36、RB23、MB-215B

コンテナ台車:関連画像

S-4DG、S-5DGの外観

  • キャスター:φ65(直径65mm)オール自在
  • S-4DG 有効荷台寸法×高さ:W580×D400×H137mm
  • S-4DG 質量:5.9kg
  • S-5DG 有効荷台寸法×高さ:W620×D430×H137mm
  • S-5DG 質量:6kg

適合コンテナ(S-4DG)
三甲:19、19B、54/セキスイ:S-54-2、TS-48/リス:RB-54、RB-28
適合コンテナ(S-5DG)
三甲:サンテナー80B/セキスイ:TS-18、TS-28、TS-36/三菱:SB-68/DICプラスチック:RC-53/テンバコ:36、36M2

※上記以外の製品情報につきましてはカタログを参照してください。

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
商品情報を表示

S-3DG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
荷台有効寸法(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-3DG

サカエグリーン
W550×D390×H137 
5.8
1台

1個

8,621( 9,483円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

分かりやすく色管理現場でも事務所でも見てわかる色管理のご提案です。
【特長】
・ 三方コボレ止め構造の為、台車へのコンテナ搭載が容易にできます。
・ 搭載後コンテナが脱落しない様ストッパー金具で固定することができます。
・均等耐荷重:200kg
【用途】
・コンテナの運搬に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチール製コンテナ台車(オール自在キャスター)の型番S-3DGのページです。
型番S-3DGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製コンテナ台車(オール自在キャスター)

スチール製コンテナ台車(オール自在キャスター)

    オリタタミコンテナ用台車

    オリタタミコンテナ用台車

      樹脂パレット台車 取手なし

      樹脂パレット台車 取手なし

        箱台車 (ゴムキャスター仕様)

        箱台車 (ゴムキャスター仕様)

          伸縮式樹脂台車 オプションストッパー

          伸縮式樹脂台車 オプションストッパー

            伸縮式コンテナ台車 ビックカート

            伸縮式コンテナ台車 ビックカート

              伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)

              伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×530~630

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×530~630

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×630~730

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×630~730

                    伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302PP型

                    伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302PP型

                      伸縮式樹脂台車

                      伸縮式樹脂台車

                        伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型YEタイプ

                        伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型YEタイプ

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大530×630

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大530×630

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ アオノ トラスコ中山 ルート工業 ルート工業 ルート工業 サカエ ルート工業 ルート工業
                            通常価格 7,809円 5,792円 33,599円 8,450円 15,728円 92,556円 6,156円 7,716円 9,772円 8,010円 7,075円 5,888円 8,452円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   3日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製
                            均等荷重(kg) 200 - 450 200 - - 300 - - 200 200 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            キャスター径φ(mm) 65 - 125 - - - - - - - 75 - -

                            スチール製コンテナ台車(オール自在キャスター)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 別寸の作成は可能ですか?
                            A
                            ご要望に応じて別寸法も承ります。(10台以上)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-1DG
                            S-2DG
                            S-4DG
                            S-5DG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            荷台有効寸法
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            7,809円

                            ( 8,590円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            サカエグリーンW520×D370×H137 5.6-

                            8,551円

                            ( 9,406円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            サカエグリーンW500×D400×H1375.6-

                            8,012円

                            ( 8,813円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            サカエグリーンW580×D400×H137 5.9-

                            8,870円

                            ( 9,757円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            サカエグリーンW620×D430×H1376-

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました