(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD-8724D
直流安定化電源 AD-8724D テスタ

直流安定化電源 AD-8724D AD-8724D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,721円 16,461円
税込単価
19,493円 18,107円

常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。【特長】・直流電...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 出力電圧(直流)(V):
    0~30
  • 出力電流(直流)(A):
    0~2.5
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    95×235×150
  • 本体質量(g):
    3900
  • 電源:
    AC 100V

型番

AD-8724D 解除

Loading...

AD-8724D の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
JANコード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-8724D

330-6780
-
取扱説明書、電源ケーブル、出力ケーブル

1個

17,721円

16,461

( 18,107円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。
【特長】
・直流電圧0~30V、直流電流0~2.5A
・場所をとらずに省スペースに置けるスリムタイプ(幅95mm)
・見やすいバックライト液晶表示
・定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能
【用途】
・研究開発、実験設備機器、学校教材、製造ライン、検査メンテナンスに

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

直流安定化電源 AD-8724D 外形図

選定サポート情報

製品画像直流安定化電源 AD-8724D 外観

本体

直流安定化電源 AD-8724D 外観2

背面

製品名直流安定化電源 AD-8724D
型番AD-8724D
出力電圧DC0~30.0V
電流DC0~2.5A
定電圧特性
(CV)
入力変動±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)
負荷変動±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)
リップル、ノイズ±5mVrms以下
定電流特性
(CC)
入力変動±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%)
負荷変動(0.2%+3mA)以下 (負荷0~100%変動)
リップル、ノイズ±3mArms以下
電圧値表示分解能0.1V
精度±(1.0%rdg+2dgts)
電流値表示分解能0.01A
精度±(2.0%rdg+2dgts)
一般仕様表示3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付)
入力電圧AC100V±10%、50/60Hz
消費電力約160VA
動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
寸法/質量95(W)×150(H)×235(D)mm(突起部含まず)/約3.9kg
付属品取扱説明書、電源ケーブル、出力ケーブル
JAN Code4981046417815

一般校正証明書付き

型番AD8724D-00A00
JAN Code4981046913874
画像直流安定化電源 AD-8724D 関連画像1
直流安定化電源 AD-8724D 関連画像2
直流安定化電源 AD-8724D 関連画像3
直流安定化電源 AD-8724D 関連画像4

オプション品

品名型名
出力ケーブル(バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組)AX-KO3155

注意・禁止事項

(1)本機は室内専用です。また高度2000m以下でご使用下さい。
(2)長時間直射日光を受ける場所や、密閉された社内、ストーブなどの暖房器具のちかくではご使用しないでください。
(3)本機の性能規格は、電源投入後30分以上経過した後の23℃±5℃の環境下での保証値です。
(4)急激な温度変化により、内部に水滴がつくことがあります。
(5)ヒューズは無からず指定のものをご使用下さい。

よくあるご質問(FAQ)

電圧出力が出なくなった:

  • 故障です。修理を必要とします。

接続先がショート状態になったときなどの保護回路は付いていますか?:

  • 付いていません。
    ショート状態になると電圧が0となるが電流は設定値を流し続けます。
    ショート状態で使用しつづけますと故障の原因になります。

カタログ

 

AD-8724Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直流安定化電源 AD-8724Dの型番AD-8724Dのページです。
型番AD-8724Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直流安定化電源 AD-8724D

直流安定化電源 AD-8724D

    直流安定化電源 AD-8723D

    直流安定化電源 AD-8723D

      直流安定化電源 AD-8722D

      直流安定化電源 AD-8722D

        直流安定化電源 AD-8735D

        直流安定化電源 AD-8735D

          電圧データロガー VR-71用オプション

          電圧データロガー VR-71用オプション

            ACクランプメータ C-01S

            ACクランプメータ C-01S

              直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V

              直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V

                カスタム ACクランプメータ C-01S

                カスタム ACクランプメータ C-01S

                  デジタル・オシロスコープ AD-5142D

                  デジタル・オシロスコープ AD-5142D

                    直流専用デジタルクランプメーター

                    直流専用デジタルクランプメーター

                      直流安定化電源 DPSシリーズ

                      直流安定化電源 DPSシリーズ

                        エコキーパー EC-03N

                        エコキーパー EC-03N

                          直流安定化電源 ADシリーズ

                          直流安定化電源 ADシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ T&D 東京硝子器械 アズワン カスタム エー・アンド・デイ カイセ カスタム カスタム アズワン
                            通常価格 17,721円 13,761円 19,701円 37,898円 1,520円 8,686円 20,726円 8,407円 104,087円 41,988円 17,905円 3,366円 14,210円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   7日目   1日目   1日目   15日目   8日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品区分 直流電源 直流電源 直流電源 直流電源 - - 直流電源 - - - 直流電源 - 直流電源
                            出力電圧(直流)(V) 0~30 0~30 0~20 0~30 - - 0~20 - - - 0~30.0 - 0~30
                            出力電流(直流)(A) 0~2.5 0~1.5 0~5 0~3 - - 0~5.0 - - - - - -
                            寸法(W×D×H)(mm) 95×235×150 95×235×150 95×235×150 128×285×145 - - - - - - - - -
                            本体質量(g) 3900 3500 3700 5000 - - - - - - - - -

                            直流安定化電源 AD-8724Dのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            試験時の電源装置として利用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/03
                            出力のON/OFFスイッチがあれば、もっとよかった。電源スイッチONと同時に出力されるため、配線等を接続する前に設定出力の確認をしておかないと、誤った電圧を印加することになるから。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テスト用電源
                            評価 4.0満足度:4.02017/07/19
                            狭い机の上でも端っこに寄せて配置できてサイズ的に
                            も使いやすい電源だと思います。

                            ただ電源スイッチの場所がもう少し上(ちょうどメーカーロゴがあるあたり)
                            にあったらもっとよかったのに・・・
                            下だと電源前に部品とかおいてある作業中だと操作しづらいです。

                            その点以外は問題なく、シンプルな電源でよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 電圧または電流の出力が安定しない。
                            A
                            入力電圧がAC100V±10%(50/60Hz)の範囲内にあることを確認してください。
                            出力に接続している負荷によっては、発振してしまう場合があります。
                            近くに強い磁場や電界のある場所では、出力が不安定になる事がありますので、設置場所を変えてください。
                            Q 電源が入らない。(CVやCCのランプが点灯しない。)
                            A
                            電源ケーブルがきちんと接続されていることを確認してください。
                            電源ケーブルが断線していないか確認してください。
                            ヒューズが溶断していないか確認してください。
                            ヒューズが溶断していたら定格のヒューズと交換してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AD8724D-00A00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 付属品

                            41,000円

                            ( 45,100円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            -4981046913874取扱説明書、電源ケーブル、出力ケーブル、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました