(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
直流安定化電源 AD-8723D
  • 数量スライド割引

直流安定化電源 AD-8723D (レビュー)

通常価格(税別)
13,761円 ~ 36,500円
税込価格
15,137円 ~ 40,150円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。
【特長】
・直流電圧0~30V、直流電流0~1.5A
・場所をとらずに省スペースに置けるスリムタイプ(幅95mm)
・見やすいバックライト液晶表示
・定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能
【用途】
・研究開発、実験設備機器、学校教材、製造ライン、検査メンテナンスに
・幅広い使い方が可能

直流安定化電源 AD-8723Dのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    検査用の電源として使用
    評価 4.0満足度:4.02017/10/26
    あまり、大掛かりでなく、電源を現場に持ち込んで作業するのに最適です。大きさと軽さが良いです。電源ですのでそれが満足できれば良いと思っております。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電子部品の動作確認時使用しています。
    評価 5.0満足度:5.02022/09/01
    電子部品の動作確認時使用しています。弱電制御部分の設計や修理よくやっている毎日、良く電源の24や12、5Vの方が利用するため、これは本当に助かります。一台電源ですべて対応出来ますので 便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    基板検査用として使用しました
    評価 4.0満足度:4.02022/02/09
    新しい製品である、基板の電気的検査用としてこの商品を電源として選定し、治具に結線して使用しました。ほかに同型の商品を使っており、今回同じメーカー品から仕様にあった商品を購入することにしました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    検証のため
    評価 5.0満足度:5.02021/10/26
    簡易的な検証を行うには手ごろなので重宝しています。シンプルで扱いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    温度調整器の電源
    評価 5.0満足度:5.02020/11/10
    研究用に使用しています。非常に使いやすく便利です。近日中に、追加発注する予定です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    各種ACアダプタの代替
    評価 4.0満足度:4.02020/08/19
    パネルボリュームが荒すぎる。多回転ボリュームで微調ができると良かった。
    あるいはUSB接続で制御できるとか。
    A&Dとしてはパネルデザインがいまいち
    その他全体としてコスパは良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直流安定化電源 AD-8723D

直流安定化電源 AD-8723D

    直流安定化電源 AD-8724D

    直流安定化電源 AD-8724D

      直流安定化電源 AD-8722D

      直流安定化電源 AD-8722D

        直流安定化電源 AD-8735D

        直流安定化電源 AD-8735D

          カスタム ACクランプメータ C-01S

          カスタム ACクランプメータ C-01S

            ACクランプメータ C-01S

            ACクランプメータ C-01S

              電圧データロガー VR-71用オプション

              電圧データロガー VR-71用オプション

                直流安定化電源 ADシリーズ

                直流安定化電源 ADシリーズ

                  直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V

                  直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V

                    PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                    PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                      デジタル・オシロスコープ AD-5142D

                      デジタル・オシロスコープ AD-5142D

                        交流電子電圧計

                        交流電子電圧計

                          PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

                          PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ カスタム 東京硝子器械 T&D アズワン アズワン カイセ エー・アンド・デイ テクシオ・テクノロジー マザーツール
                            通常価格 13,761円 17,721円 19,701円 37,898円 8,407円 8,686円 1,520円 14,210円 20,726円 39,091円 104,087円 63,549円 8,068円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   15日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 直流電源 直流電源 直流電源 直流電源 - - - 直流電源 直流電源 - - - -
                            出力電圧(直流)(V) 0~30 0~30 0~20 0~30 - - - 0~30 0~20 - - - -
                            出力電流(直流)(A) 0~1.5 0~2.5 0~5 0~3 - - - - 0~5.0 - - - -
                            寸法(W×D×H)(mm) 95×235×150 95×235×150 95×235×150 128×285×145 - - - - - - - - -
                            本体質量(g) 3500 3900 3700 5000 - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。