(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター AD-5501

デジタルマルチメーター AD-5501

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
25,900円
税込価格
28,490円

カード・手帳タイプのデジタルマルチメーター、便利で 使いやすい本体は薄いカード...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~40M
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    なし
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    LR44×2
  • 寸法(mm):
    56×10×111
  • 本体質量(g):
    70
  • 電池寿命:
    約60時間

型番

AD5501-00A00 解除

Loading...

型番
トラスココード
JANコード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

AD5501-00A00

-
4981046913775
手帳形ケース、テスト用電池、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

25,900( 28,490円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

カード・手帳タイプのデジタルマルチメーター、便利で 使いやすい本体は薄いカードタイプで、手帳型ケースに収納できます。
【特長】
・テストリードをあてるだけで、直流電圧、交流電圧、抵抗の測定項目(ファンクション)を自動切り替え測定項目の設定が不要で、また誤った測定を防ぐ 便利なデジタルマルチメーター
・4,000カウント表示
・オートパワーオフ機能〈電池消耗を防ぎます〉
・オートレンジ切り替え
【用途】
・電気設計開発者、ビルメンテナンス
・工作/ホビー

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

この商品の特長

AD-5501

特長

  • オートセレクト機能。
  • テストリードをあてるだけで、直流電圧、交流電圧、抵抗の測定項目(ファンクション)を自動切り替え。
  • 測定項目の設定が不要で、また誤った測定を防ぐ。
  • 便利なデジタルマルチメーター。
  • オートパワーオフ機能(電池消耗を防ぐ)。
  • オートレンジ切り替え。
  • 手帳型収納ケースを付属。

製品仕様

 AD-5501
直流電圧4/40/400/500V *±(0.8%rdg+3d)
交流電圧4/40/400/500V *±(1.0%rdg+3d)
抵抗400/4k/40k/400k/4M/40MΩ *±(1.5%rdg+3d)
周波数-
コンデンサ容量-
導通テスト-
一般仕様
電源LR44形ボタン電池2個
電池寿命約60時間
寸法56(W)×111(H)×10(D)mm
質量約70g(電池含む)
付属品手帳型ケース、電池(モニタ用)、取扱説明書
**テストリード)

* 確度は最高確度を表示
** テストリードのケーブルは本体と直接つながっています。本体との脱着はできません。

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマルチメーター AD-5501

デジタルマルチメーター AD-5501

    デジタルマルチメーター AD-5522

    デジタルマルチメーター AD-5522

      ポケット型デジタルマルチメータ MT-4090

      ポケット型デジタルマルチメータ MT-4090

        ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095

        ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095

          フルカラーハンディタイプ2現象オシロ+4000カウントDMM

          フルカラーハンディタイプ2現象オシロ+4000カウントDMM

            PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

            PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

              デジタルマルチメータ MT-4510

              デジタルマルチメータ MT-4510

                カード型マルチメータ MT-4050

                カード型マルチメータ MT-4050

                  デジタルマルチメーター(ペンタイプ)

                  デジタルマルチメーター(ペンタイプ)

                    アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

                    アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

                      PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

                      PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

                        アナログテスタ

                        アナログテスタ

                          PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

                          PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ マザーツール マザーツール マザーツール カイセ マザーツール マザーツール 共立電気計器 共立電気計器 カイセ 西澤電機計器製作所 マザーツール
                            通常価格 25,900円 26,400円 4,745円 3,988円 86,680円 39,091円 5,038円 3,650円 6,681円 24,267円 8,878円 6,039円 8,068円
                            通常出荷日 16日目   16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル アナログ デジタル
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比
                            レンジ切替 自動 自動 自動 自動 - 自動 自動 自動 自動 - 自動 手動 自動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~500 0~500 0~600 0~600 - 0~1000 0~1000 0~450 0~600 - 0~600 0~300 0~1000

                            デジタルマルチメーター AD-5501のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            製品の動作確認の治具に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/12
                            製品の動作確認の治具に使用しました。他の商品と比較し価格が安く用途に対してスペックに要求するので問題なく使えています。性能的にも特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研究機材、開発機器に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/30
                            研究機材、開発機器の電気回路の電圧測定などに使用しています。大型の本格的な物はありますが、現場で手軽に測定するためにこの商品を購入しました。以前は商社から購入していましたが、ミスミですと電気部品、躯体部品などがいっぺんに揃うので使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました