(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オプティカル・タコメーター AD-5172

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オプティカル・タコメーター AD-5172

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
16,731円 ~ 41,800円  特別価格 
税込価格
18,404円 ~ 45,980円  特別価格 

非接触で、簡単に回転軸の回転速度の測定可能。【特長】・非接触式光センサー・MA...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転計
  • 回転計タイプ:
    非接触用
  • 測定範囲(rpm):
    10~100000rpm
  • 測定方法:
    非接触式
  • 幅(mm):
    96
  • 奥行(mm):
    38
  • 高さ(mm):
    192
  • 測定距離(mm):
    50-150(最大300)
  • 分解能:
    0.1rpm、1rpm、10rpm
  • 測定方式:
    非接触反射光方式
  • 電源:
    単3形乾電池×4
  • 電池寿命:
    連続35時間
  • 質量(g):
    300

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【使用例】

  • 工作機械の回転軸の回転数
  • モーター、発電機の回転数
  • ベルトやコンベヤの速度
  • シャフト、ギア、ファン等の回転数

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のアルカリもしくはマンガン電池 単3が4個、同梱してます。

選定サポート情報

製品画像オプティカル・タコメーター AD-5172:AD-5172(AD5172_4981046480208).jpg
製品名オプティカル・タコメーター AD-5172
型名AD-5172
測定方式非接触反射光方式
測定範囲10~100,000rpm
分解能0.1rpm(10~9,999.9rpm)、1rpm(10,000~99,999rpm)、10rpm(100,000rpm以上)
測定精度±0.01%±1digit(10.0~6,000.0rpm)
±0.02%±1digit(6,000.0~12,000rpm)
±0.05%±1digit(12,000~30,000rpm)
±0.1%±1digit(30,000rpm以上)
測定距離50~150mm(最大300mm)
タイムベース12MHz
サンプリング1秒(60RPM以上)、1秒以上(10~60RPM)
電源単3形乾電池4本、電池寿命:連続35時間(アルカリ乾電池使用)
外形寸法96(W)×192(H)×38(D)mm
本体質量約300g(電池含む)
JAN Code4981046480208

一般校正証明書付き

型名AD5172-00A00
JAN code4981046913768 
画像オプティカル・タコメーター AD-5172:ISO-1.jpg
オプティカル・タコメーター AD-5172:ISO-2.jpg
オプティカル・タコメーター AD-5172:ISO-3.jpg
オプティカル・タコメーター AD-5172:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

  • (1)長時間直射日光を受ける場所や、密閉された車内、ストーブなどの暖房器具の近くではご使用にならないでください(故障の原因になります。)
  • (2)暑い所から寒い所へ、また寒い所から暑い所への急な移動は避けてください。急激な温度変化により、本体内部に水滴が付き、本製品が故障することがあります。
  • (3)湿気やほこりの多い所での使用は、故障の原因になります。本製品の動作温湿度範囲は 0~50℃、85%RH以下(結露しない事)です。
  • (4)強い磁場や電界のある場所では、本製品動作に影響を与える恐れがあります。そのような場所でのご使用は避けてください。
  • (5)危険防止のため、引火性のガスがある場所でのご使用は避けてください。
  • (6)作業帽:転体の測定を行うときは、軽作業帽等を着用し、回転体に巻き込まれる事を防止してください。
    また、頭髪が作業帽から著しくはみ出す場合は、束ねるなどして頭髪を固定してください。
  • (7)作業服:回転体への巻き込まれを防止するため、適切な作業服を着用し、各部ファスナー、ボタン、袖口等は確実に閉めてください。
  • (8)手袋の禁止:回転体に測定者が近接し、手が巻き込まれるおそれのあるときは、手袋を使用しないでください。

よくあるご質問(FAQ)

測定点等の目安となる光は出ていますか?:

  • 明るい場所や測定物との距離がある場合には見えないような弱い光です。極力測定物に近づけてください。反射テープは市販の銀色テープで代用できます。

標準付属の反射テープの材質は

  • 標準付属品の材質はPETフィルムとなります。別売品が無い為市販のアルミテープで代用可能です。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4981046913768
キャリングケース、取扱説明書、反射テープ、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

41,800円

32,223

( 35,445円 )

15日目

114-2399
-
キャリングケース、取扱説明書、反射テープ

1個

16,731( 18,404円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

非接触で、簡単に回転軸の回転速度の測定可能。
【特長】
・非接触式光センサー
・MAX、MIN値メモリ機能
・データーホールド機能
・ロー・バッテリ表示機能
・オートレンジ機能
【用途】
・機械の回転速度管理やベルトスピード管理
・ファン・モータ・ポンプなどの回転測定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オプティカル・タコメーター AD-5172

オプティカル・タコメーター AD-5172

    デジタルタコメータ 接触型 FUSO-8001

    デジタルタコメータ 接触型 FUSO-8001

      デジタル・タコメーター AD-5173

      デジタル・タコメーター AD-5173

        フルカラーハンディタイプ2現象オシロ+4000カウントDMM

        フルカラーハンディタイプ2現象オシロ+4000カウントDMM

          クランプメーター AD-5581

          クランプメーター AD-5581

            デジタルマルチメーター AD-5501

            デジタルマルチメーター AD-5501

              アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

              アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

                PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                  デジタル・マルチメーター Fluke87-5

                  デジタル・マルチメーター Fluke87-5

                    ACクランプメータ C-01S

                    ACクランプメータ C-01S

                      回転センサー 650

                      回転センサー 650

                        クランプテスタ(交流・直流電流測定用)

                        クランプテスタ(交流・直流電流測定用)

                          デジタルマルチメーター AD-5522

                          デジタルマルチメーター AD-5522

                            メーカー エー・アンド・デイ 三商 エー・アンド・デイ マザーツール エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ カイセ カイセ 東京硝子器械 東京硝子器械 カイセ 横河計測株式会社 エー・アンド・デイ
                            通常価格 16,731円 18,000円 14,751円 86,680円 23,635円 25,900円 3,896円 43,000円 59,742円 8,686円 10,771円 26,514円 26,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 15日目   16日目   6日目   4日目   5日目   7日目   5日目   1日目~   16日目  
                            商品タイプ 回転計 - - - - - - - - - - - -
                            回転計タイプ 非接触用 - - - - - - - - - - - -
                            測定範囲(rpm) 10~100000rpm - 10~99999rpm(1.000~999.9M/Min) - - - - - - - - - -
                            測定方法 非接触式 - 接触・非接触式 - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 96 - 52 - - - - - - - - - -

                            オプティカル・タコメーター AD-5172のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました