(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル・タコメーター AD-5173

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル・タコメーター AD-5173

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
14,751円 ~ 37,521円
税込価格
16,226円 ~ 41,273円

デジタル回転計、デジタル表示で操作も簡単。【特長】・接触/非接触切替可能 ・デ...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(rpm):
    10~99999rpm(1.000~999.9M/Min)
  • 測定方法:
    接触・非接触式
  • 商品タイプ詳細:
    デジタルテスタ
  • 幅(mm):
    52
  • 奥行(mm):
    34
  • 高さ(mm):
    169
  • 測定精度:
    ±(0.1%rdg+2digits)
  • 測定距離(mm):
    50-300(非接触の場合)
  • 分解能:
    0.001/0.01/0.1/1rpm(0.0001/0.001/0.01/0.1M/Min)
  • 測定方式:
    接触/非接触切替可能
  • 電源:
    6F22 9V角型電池1個
  • 電池寿命:
    約10時間(連続使用、25℃)
  • 質量(g):
    約93(接触測定ユニット付、電池含まず)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

デジタル・タコメーター AD-5173:関連画像

本体

デジタル・タコメーター AD-5173:関連画像

裏面

デジタル・タコメーター AD-5173:関連画像

先端

測定原理

  • 接触式回転計では、周速リング を使用することにより周速測定も可能。
  • 非接触型回転計では、被測定 物に貼り付けた反射テープに照射することで非接触で回転計測可能。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のアルカリもしくはマンガン電池 006Pが1個、同梱してます。

選定サポート情報

製品画像デジタル・タコメーター AD-5173:AD-5173(AD5173_4981046415002).jpg
製品名デジタル・タコメーター AD-5173
型名AD-5173
測定方式接触/非接触切り替え可能
測定範囲10.000~99,999RPM(1.000~999.9M/Min)
分解能0.001/0.01/0.1/1RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)
測定精度±(0.1%rdg+2digits)
測定距離50~300mm(非接触の場合)
タイムベース4MHz
サンプリング1秒(60RPM以上)、1秒以上(10~60RPM)
電源F22 9V角型電池 1個、電池寿命:約10時間(連続使用、25℃)
外形寸法52(W)×34(D)×169(H)mm(接触測定ユニットつきの場合)
本体質量約93g(接触測定ユニットつき、電池含まず)
JAN Code4981046415002

一般校正証明書付き

型名AD5173-00A00
JAN code4981046913751
画像デジタル・タコメーター AD-5173:ISO-1.jpg
デジタル・タコメーター AD-5173:ISO-2.jpg
デジタル・タコメーター AD-5173:ISO-3.jpg
デジタル・タコメーター AD-5173:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

  • (1)長時間直射日光を受ける場所や、密閉された車内、ストーブなどの暖房器具の近くではご使用にならないでください(故障の原因になります。)
  • (2)暑い所から寒い所へ、また寒い所から暑い所への急な移動は避けてください。急激な温度変化により、本体内部に水滴が付き、本製品が故障することがあります。
  • (3)湿気やほこりの多い所での使用は、故障の原因になります。本製品の動作湿度範囲は 80%RH 以下です。
  • (4)強い磁場や電界のある場所では、本製品動作に影響を与える恐れがあります。そのような場所でのご使用は避けてください。
  • (5)危険防止のため、引火性のガスがある場所でのご使用は避けてください。
  • (6)作業帽:転体の測定を行うときは、軽作業帽等を着用し、回転体に巻き込まれる事を防止してください。
    また、頭髪が作業帽から著しくはみ出す場合は、束ねるなどして頭髪を固定してください。 
  • (7)作業服:回転体への巻き込まれを防止するため、適切な作業服を着用し、各部ファスナー、ボタン、袖口等は確実に閉めてください。
  • (8)手袋の禁止:回転体に測定者が近接し、手が巻き込まれるおそれのあるときは、手袋を使用しないでください。

よくあるご質問(FAQ)

標準付属の反射テープの材質は?:

  • 標準付属品の材質はPETフィルムとなります。別売品が無い為市販のアルミテープで代用可能です。

測定点等の目安となる光は出ていますか?:

  • 明るい場所や測定物との距離がある場合には見えにくい弱い赤色の光になります。極力測定物に近づけてください。反射テープは市販の銀色テープで代用できます。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4981046913751
電池(モニター用)、取扱説明書、測定用アタッチメント3種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長さ約60cm)、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

37,521( 41,273円 )

15日目

406-8921
-
電池(モニター用)、取扱説明書、測定用アタッチメント3種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長さ約60cm)

1個

14,751( 16,226円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

デジタル回転計、デジタル表示で操作も簡単。
【特長】
・接触/非接触切替可能
・データーホールド機能
・オートパワーオフ機能(約20分、接触測定ユニット装着時のみ)
・ローバッテリ表示
【用途】
・工作機械の回転軸の回転数
・モーター、発電機の回転数
・ベルトやコンベヤの速度
・シャフト、ギア、ファン等の回転数

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル・タコメーター AD-5173

デジタル・タコメーター AD-5173

    オプティカル・タコメーター AD-5172

    オプティカル・タコメーター AD-5172

      回転センサー 650

      回転センサー 650

        交流デジタルクランプメータ MT-600A

        交流デジタルクランプメータ MT-600A

          回転センサー 654

          回転センサー 654

            デジタルタコメータ 接触型 FUSO-8001

            デジタルタコメータ 接触型 FUSO-8001

              接触アタッチメント(回転計) ENC-3

              接触アタッチメント(回転計) ENC-3

                PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                  クランプアダプター 660

                  クランプアダプター 660

                    電圧ロガー VR-00P1用拡張ユニット

                    電圧ロガー VR-00P1用拡張ユニット

                      SANWA 携帯ケース (1袋入)

                      SANWA 携帯ケース (1袋入)

                        カード型デジタルマルチメーター AD-5501

                        カード型デジタルマルチメーター AD-5501

                          ポケットマルチメータ MCD008

                          ポケットマルチメータ MCD008

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ カイセ マザーツール カイセ 三商 アズワン カイセ カイセ 三商 三和電気計器 アズワン アズワン
                            通常価格 14,751円 16,731円 10,771円 7,500円 11,499円 18,000円 9,600円 43,000円 31,658円 7,800円 600円 3,900円 5,586円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   8日目   4日目   6日目   2日目   5日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            測定範囲(rpm) 10~99999rpm(1.000~999.9M/Min) 10~100000rpm - - - - - - - - - - -
                            測定方法 接触・非接触式 非接触式 - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 デジタルテスタ - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 52 96 - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 34 38 - - - - - - - - - - -

                            デジタル・タコメーター AD-5173のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 標準付属の反射テープの材質は?
                            A
                            標準付属品の材質はPETフィルムとなります。別売品が無い為市販のアルミテープで代用可能です。

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました