(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォースゲージ AD-4932A-50N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フォースゲージ AD-4932A-50N

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,898円 ~ 58,000円
税込価格
32,888円 ~ 63,800円

簡易的な圧縮・引張り検査に最適なフォースゲージ。【特長】・引張、圧縮力を簡単測...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(N):
    0~50.00
  • 分解能(N):
    0.01
  • 許容最大荷重(N):
    68
  • 荷重測定精度:
    ±(0.4%rdg+1dgt)常温
  • 幅(mm):
    83
  • 奥行(mm):
    39
  • 高さ(mm):
    227
  • 測定単位:
    N(ニュートン)
  • 最大変位量(mm):
    約0.25
  • 応答速度:
    約0.2秒(ファースト)、約0.6秒(スロー)
  • 表示:
    5桁液晶表示
  • オーバーレンジ表示:
    ----表示
  • 電源:
    単3形乾電池6本または別売専用ACアダプター(入力100VAC、50/60Hz)
  • 電池寿命:
    マンガン電池使用で約20時間
  • 質量(g):
    550

(i)ご注意

  • 型番により校正証明書の有無が異なります。校正証明書の有無は、型番リストの付属品にてご確認いただけます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

標準付属アタッチメント

標準付属アタッチメント

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 引張力または圧縮力の最大値をホールド出来ます。
  • ゼロボタンを押すだけでゼロ調整可能。
  • 全測定範囲でゼロ調整可能。
  • ボタンを押すだけで、表示速度を切り替えられます。

【使用方法】

  • キーボードを押す力の測定
  • USBコネクタに抜き差しする力の測定
  • 製品が切れる力の測定
  • 蓋を開ける力の測定
  • 粘着力の測定

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のアルカリもしくはマンガン電池 単3が6個、同梱してます。

外形図

フォースゲージ AD-4932A-50N 外形図

使用方法・使用事例

使用イメージ

使用イメージ

選定サポート情報

型名AD-4932A-50N
商品名フォースゲージ AD-4932A-50N
測定範囲0~50.00N
測定単位N(ニュートン)
測定精度±(0.4%rdg+1dgt)常温
表示分解能0.01N
許容最大荷重68N
最大変位量約0.25mm
応答速度約0.2秒(ファースト)、約0.6秒(スロー)
表示5桁液晶表示
オーバーレンジ表示”----”表示
電源単3形乾電池 6本 または 別売専用ACアダプタ(入力100VAC、50/60Hz)
電池寿命マンガン電池使用で約20時間(消費電流約24mA)
外形寸法83(W)×227(H)×39(D)mm
本体質量約550g(電池含む)
付属品キャリングケース、アタッチメント(延長ロッド、圧縮円盤形、フック形、円錐形、ノミ形)、モニタ用電池、取扱説明書
JANコード4981046465007 
画像フォースゲージ AD-4932A-50N:AD-4932A-50N(AD4932A-50N_4981046465007).jpg

一般校正証明書付き

型名AD4932A-50N-00A00
JAN code4981046913744 
画像フォースゲージ AD-4932A-50N:ISO-1.jpg
フォースゲージ AD-4932A-50N:ISO-2.jpg
フォースゲージ AD-4932A-50N:ISO-3.jpg
フォースゲージ AD-4932A-50N:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

(1)計測軸に定格以上の荷重を加えないでください。
(2)計測軸に横荷重を加えたり、強くねじったりしないでください。
(3)本体に強い衝撃を与えないでください。
(4)湿気、水、油、ほこりは避けて下さい。

よくあるご質問(FAQ)

アタッチメントの寸法を教えて下さい。:

  • https://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/drawing/sp/d_ad4932a.pdfにてご確認下さい。

Lo表示:

  • ローバッテリーになります。電池を交換して下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4981046913744
-
キャリングケース、アタッチメント(延長ロッド、圧縮円盤形、フック形、円錐形、ノミ形)、電池(モニター用)、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

58,000( 63,800円 )

15日目

-
288-3236
キャリングケース、アタッチメント(延長ロッド、圧縮円盤形、フック形、円錐形、ノミ形)、電池(モニター用)、取扱説明書

1個

29,898( 32,888円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡易的な圧縮・引張り検査に最適なフォースゲージ。
【特長】
・引張、圧縮力を簡単測定
・ピークホールド
・ワンボタンで表示方向の切り替え
【用途】
・配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験
・包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験
・その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用

(i)ご注意

  • 型番により校正証明書の有無が異なります。校正証明書の有無は、型番リストの付属品にてご確認いただけます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フォースゲージ AD-4932A-50N

フォースゲージ AD-4932A-50N

    マザーツール 低圧用検電器 DT-48

    マザーツール 低圧用検電器 DT-48

      アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

      アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

        デジタルマルチメータ MT-4510

        デジタルマルチメータ MT-4510

          デジタル高圧絶縁抵抗計 KEW 3125A/3128

          デジタル高圧絶縁抵抗計 KEW 3125A/3128

            カード型マルチメータ MT-4050

            カード型マルチメータ MT-4050

              エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズ

              エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズ

                クランプメーター AD-5586

                クランプメーター AD-5586

                  オプティカル・タコメーター AD-5172

                  オプティカル・タコメーター AD-5172

                    エコキーパー EC-03N

                    エコキーパー EC-03N

                      デジタルLCRメータ LCR-9063

                      デジタルLCRメータ LCR-9063

                        クランプテスタ(交流・直流電流測定用)

                        クランプテスタ(交流・直流電流測定用)

                          検電器"スーパーサウンド3Eチェッカー"(交流・直流両用)

                          検電器"スーパーサウンド3Eチェッカー"(交流・直流両用)

                            メーカー エー・アンド・デイ マザーツール カイセ マザーツール 共立電気計器 マザーツール アズワン エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ カスタム マザーツール 横河計測株式会社 DENSAN
                            通常価格 29,898円 2,200円 3,896円 5,038円 546,048円 3,650円 3,080円 10,791円 16,731円 3,366円 11,583円 26,514円 5,100円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            測定範囲(N) 0~50.00 - - - - - - - - - - - -
                            分解能(N) 0.01 - - - - - - - - - - - -
                            許容最大荷重(N) 68 - - - - - - - - - - - -
                            荷重測定精度 ±(0.4%rdg+1dgt)常温 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 83 - - - - - - - - - - - -

                            フォースゲージ AD-4932A-50Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました