(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤー荷締機 WN-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤー荷締機 WN-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,477円
税込単価
7,125円

ハンドル操作が簡単で、効率よく荷締作業が出来る。【特長】・ハンドル操作が非常に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    0.6
  • ワイヤ径(mm):
    6
  • ワイヤー長さ(m):
    1.6
  • 質量(g):
    3000
  • 特長1:
    ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。
  • 特長2:
    安全設計で使いやすい箱型タイプです。
  • 用途:
    小型トラック用。
  • 内容量:
    1個

Loading...

ハンドル操作が簡単で、効率よく荷締作業が出来るワイヤー荷締機の特長

ワイヤー荷締機 WN-6:関連画像

商品外形図

ワイヤー荷締機 WN-6:関連画像

商品パッケージ参考図

  • ワイヤー長さ:6mm×1.6m。
  • 重量:3.0kg。
  • 使用荷重:600kg。
  • 特殊静電焼付塗装。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WN-6

1個

1個

6,477( 7,125円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドル操作が簡単で、効率よく荷締作業が出来る。
【特長】
・ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができる。
・安全設計で使いやすい箱型タイプ。
・特殊静電焼付塗装。
【用途】
・小型トラック用の荷締め機。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイヤー荷締機 WN-6の型番WN-6のページです。
型番WN-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤー荷締機 WN-6

ワイヤー荷締機 WN-6

    ワイヤー荷締機 WN-8

    ワイヤー荷締機 WN-8

      OH 荷締機 RX-800

      OH 荷締機 RX-800

        ワイヤー荷締機 WN-4

        ワイヤー荷締機 WN-4

          ベルトラッシング(ラチェットバックル式)

          ベルトラッシング(ラチェットバックル式)

            OH 荷締機 RX-600

            OH 荷締機 RX-600

              OH 荷締機 RX-400

              OH 荷締機 RX-400

                ワイヤ荷締機シメロンX

                ワイヤ荷締機シメロンX

                  ワイヤ荷締機・取替ワイヤ

                  ワイヤ荷締機・取替ワイヤ

                    ラッシングベルト(カムバックル式) オープンフック

                    ラッシングベルト(カムバックル式) オープンフック

                      強力型ベルト荷締機

                      強力型ベルト荷締機

                        ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ラウンド

                        ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ラウンド

                          ベルト荷締機用交換部品・先端金具

                          ベルト荷締機用交換部品・先端金具

                            メーカー SK-11 SK-11 オーエッチ工業 SK-11 田村総業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 スリーエッチ allsafe(アンクラジャパン) トラスコ中山 キトー スリーエッチ
                            通常価格 6,477円 7,631円 8,152円 5,447円 2,504円 6,364円 6,018円 6,879円 1,710円 3,241円 18,352円 3,558円 394円
                            通常出荷日 3日目   3日目   7日目   3日目   1日目~   2日目   7日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   7日目  
                            商品タイプ 荷締機 荷締機 荷締機 荷締機 ベルト荷締機 荷締機 荷締機 - 荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ
                            最大使用荷重(t) 0.6 0.8 0.8 0.4 - 0.6 0.4 - - - - - -
                            ワイヤ径(mm) 6 - - - - - - - - - - - -
                            ワイヤー長さ(m) 1.6 0.008×1.7 - 0.006×1.6 - - - - - - - - -
                            質量(g) 3000 6100 - 2400 - - - - - - - - -

                            ワイヤー荷締機 WN-6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました