(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内装用ジュラコンローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

内装用ジュラコンローラー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,708円
税込単価
1,879円

手にぴったりフィットする持ちやすいグリップ採用の内装用ローラー。【特長】・壁紙...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ローラー
  • ローラー部材質:
    ジュラコン樹脂
  • 幅(mm):
    50
  • 全長(mm):
    170
  • 用途:
    壁紙の押さえ込みや空気抜き。
  • 柄材質:
    6ナイロン
  • 機能1:
    壁紙のつなぎ部分を押さえ仕上げるのに最適です。
  • ローラーサイズ(mm):
    Φ35×33
  • 内容量:
    1本

型番

4977292163194 解除

Loading...

製品仕様

外形写真。

外形写真。

パッケージ例。

パッケージ例。
・商品サイズ:幅50×高さ170×奥行き35mm、重量120g。
・ローラー幅:33mm。
・材質:ローラー部/ジュラコン樹脂、柄/6ナイロン。

この商品の使用上の注意

  • ※ 用途以外での使用はしないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292163194

1本

1個

1,708( 1,879円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

手にぴったりフィットする持ちやすいグリップ採用の内装用ローラー。
【特長】
・壁紙のつなぎ部分を押さえ、仕上げ作業に最適なローラー。
・材質が、ローラー部ジュラコン樹脂、柄が6ナイロンで構成されている。
・ローラー幅が33mm。
・商品サイズが幅50×高さ170×奥行き35mm、重量120g。
【用途】
・壁紙の押さえ込みや空気抜きの作業をする際に利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

内装用ジュラコンローラーの型番4977292163194のページです。
型番4977292163194に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内装用ジュラコンローラー

内装用ジュラコンローラー

    大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

    大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

      大田製作所 ジュラコンローラー

      大田製作所 ジュラコンローラー

        パイプペイントスペア

        パイプペイントスペア

          アサヒペン おさえヘラ180MM

          アサヒペン おさえヘラ180MM

            内装用スチールローラー

            内装用スチールローラー

              ローラーバケスペア万能用

              ローラーバケスペア万能用

                プチローラー ハンドル 角柄

                プチローラー ハンドル 角柄

                  道路ライン用ハンドル P6H 幅6インチ

                  道路ライン用ハンドル P6H 幅6インチ

                    PCローラーハンドル

                    PCローラーハンドル

                      ローラーバケスペアスリム万能用

                      ローラーバケスペアスリム万能用

                        曲面ペイントスペア

                        曲面ペイントスペア

                          PCローラーバケスペアスリム万能用

                          PCローラーバケスペアスリム万能用

                            メーカー SK-11 大田製作所 大田製作所 大塚刷毛製造 アサヒペン SK-11 アサヒペン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 アサヒペン
                            通常価格 1,708円 2,089円 1,022円 1,763円 629円 1,927円 263円 348円 2,597円 615円 165円 1,547円 620円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目   1日目~   9日目   3日目   2日目~  
                            商品タイプ ローラー ローラー ローラー その他 - ローラー ローラー その他 その他 ローラー ローラー その他 ローラー
                            ローラー部材質 ジュラコン樹脂 ジュラコン樹脂 ジュラコン樹脂 - - - - - ウール - - - -
                            幅(mm) 50 - - - - 50 - - - - - - -
                            全長(mm) 170 - - - - 180 - - - - - - -
                            用途 壁紙の押さえ込みや空気抜き。 - - - - クロスやカーペットなどの圧着。 - - - - - - -

                            内装用ジュラコンローラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました