(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm
  • 数量スライド割引

シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm (レビュー)

通常価格(税別)
230円 ~ 251円
税込価格
253円 ~ 276円
通常出荷日
3日目~
シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。
【特長】
・軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
・コーキング面に艶を出す事ができます。
【用途】
・サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ

シリコンコーキングヘラ 7mm~33mmのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    はみ出たボンドを取り除くのに。
    評価 4.0満足度:4.02019/03/05
    楽器製作で接着の際、はみ出たボンドを取り除くのに使っています。先が程良い硬さで良いです。先端が四角いものもあると良いですが、本来の使い方ではないので仕方ないですね。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm

シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm

    コーキングヘラ

    コーキングヘラ

      ソフトコーキングヘラ

      ソフトコーキングヘラ

        コーキングヘラ42ミリ

        コーキングヘラ42ミリ

          井上工具 コーキングヘラ

          井上工具 コーキングヘラ

            コーキングヘラ 20mm

            コーキングヘラ 20mm

              ステンレスパテ板 295mm×295mm

              ステンレスパテ板 295mm×295mm

                コーキングヘラ コーナー

                コーキングヘラ コーナー

                  プラスチック盛板 幅 250~295mm

                  プラスチック盛板 幅 250~295mm

                    コーキングヘラ7.5ミリ

                    コーキングヘラ7.5ミリ

                      コーキングヘラ NO.4

                      コーキングヘラ NO.4

                        のりヘラ

                        のりヘラ

                          ソフトコーキングヘラ 7.5mm

                          ソフトコーキングヘラ 7.5mm

                            メーカー SK-11 井上工具 井上工具 SK-11 井上工具 SK-11 SK-11 ハンディ・クラウン SK-11 SK-11 ハンディ・クラウン 井上工具 SK-11
                            通常価格 230円 137円 179円 148円 112円 158円 3,185円 123円 960円 128円 415円 206円 181円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   1日目~   3日目   8日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら その他 コーキングへら その他 コーキングへら コーキングへら 樹脂柄へら コーキングへら
                            材質(刃) 樹脂 - - - 樹脂 - ステンレス 樹脂 - - ステンレス - -
                            用途 サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。 - - - - - 塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理。 - 塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理。 - - - -
                            奥行(mm) 7 - - - - - 45 - - - - - -
                            刃先厚 4 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。