(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトコーキングヘラ /5mm・10mm・15mm/コーナー用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフトコーキングヘラ /5mm・10mm・15mm/コーナー用【1~4個入り】

評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
178円 ~ 750円
税込価格
196円 ~ 825円

【特長】・軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけませ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃幅(mm)
詳細タイプ
全長(mm)
奥行(mm)
材質
セット内容
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
セット
-
-
本体:ポリアセタール/スポンジ:ポリエチレンフォーム
4本セット(ソフトコーキングヘラ5mm・10mm・15mm・コーナー用)
71
1セット

1パック

4個入り

750( 825円 )

4日目

5
-
175
7
本体:ポリアセタール/スポンジ:ポリエチレンフォーム
-
15
1本

2個

186( 205円 )

4日目

10
-
185
7
本体:ポリアセタール/スポンジ:ポリエチレンフォーム
-
17
1本

4個

178( 196円 )

3日目

15
-
205
7
本体:ポリアセタール/スポンジ:ポリエチレンフォーム
-
20
1本

4個

185( 204円 )

3日目

30
コーナー用
185
7
本体:ポリアセタール/スポンジ:シリコンゴム
-
19
1本

4個

178( 196円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
・ 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
【用途】
・サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトコーキングヘラ /5mm・10mm・15mm/コーナー用

ソフトコーキングヘラ /5mm・10mm・15mm/コーナー用

    コーキングヘラセット(4本セット)

    コーキングヘラセット(4本セット)

      プラスチックサッシヘラセット 幅3mm・6mm・9mm・18mm(4本セット)

      プラスチックサッシヘラセット 幅3mm・6mm・9mm・18mm(4本セット)

        井上工具 替スポンジ ソフトタイプ

        井上工具 替スポンジ ソフトタイプ

          井上工具 PCサッシヘラセット(3mm・6mm・9mm・18mm 各1本入)

          井上工具 PCサッシヘラセット(3mm・6mm・9mm・18mm 各1本入)

            ジラコヘラ(建築・工業用)

            ジラコヘラ(建築・工業用)

              井上工具 替スポンジ ハードタイプ

              井上工具 替スポンジ ハードタイプ

                コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm

                コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm

                  お掃除ヘラセット 水回り

                  お掃除ヘラセット 水回り

                    マルテーディンプルヘラ ホワイト

                    マルテーディンプルヘラ ホワイト

                      バックアップヘラ S・M・L

                      バックアップヘラ S・M・L

                        井上工具 巾木ヘラセット(55mm・75mm・90mm 各1本入)

                        井上工具 巾木ヘラセット(55mm・75mm・90mm 各1本入)

                          下地用ヘラ 鋼 300132

                          下地用ヘラ 鋼 300132

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 井上工具 井上工具 大塚刷毛製造 井上工具 ハンディ・クラウン SK-11 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 井上工具 大塚刷毛製造
                            通常価格 178円 546円 698円 255円 710円 295円 277円 123円 639円 146円 249円 632円 786円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目   3日目   3日目~   3日目~   8日目   3日目  
                            商品タイプ コーキングへら コーキングへら その他 コーキングへら 樹脂柄へら パテベラ コーキングへら コーキングへら その他 パテベラ コーキングへら 樹脂柄へら パテベラ
                            材質(刃) 樹脂 - - - 樹脂 樹脂 - 樹脂 - 樹脂 樹脂 -

                            ソフトコーキングヘラ /5mm・10mm・15mm/コーナー用のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            マスキングテープ貼り
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/22
                            指で押し付けるのに比べて、きめ細やかな貼り付けができました。想像していたものよりはやや大きかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マスキングテープ貼り
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/22
                            指で押し付けるのに比べて、きめ細やかな貼り付けができました。想像していたものよりはやや大きかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コーキングに
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/20
                            コーキングする際の必需品なので購入。セット品を安価で購入できて便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            素人にも使いやすい
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/29
                            今回コーキングをはじめてで、これを使ってやりましたところ、とてもきれいに仕上げることが出来ました。使用後はすぐに拭き取ればきれいになるのでまた次に使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            壁補修材の仕上げ
                            評価 4.0満足度:4.02017/08/18
                            やわらかくて、使いやすい。今までヘラを使用しないで、指で適当に仕上げていたが、こちらのヘラを使用したら、仕上がりもきれいだし、4本入ってこの価格なら、早く使っておけばよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            浴室壁の修繕
                            評価 4.0満足度:4.02016/10/10
                            スポンジ面も含め全体的に程よく柔らかく、想像していたよりも綺麗に修繕できました。4種類あるので、サイズに合わせてできる点も非常に良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました