(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニプラスチックヘラ 奥行(mm)3.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4977292114196
ミニプラスチックヘラ 奥行(mm)3.5 ミニプラスチックヘラ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
94円
税込単価
103円

ポリプロピレン樹脂性のヘラです。【特長】・細かい作業に適した万能ヘラです。・耐...

詳細情報を確認する

型番

4977292114196 解除

Loading...

ポリプロピレン樹脂性のヘラ

  • パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など。
  • 耐溶剤性にも優れている。
  • 材質:ポリプロピレン。
ミニプラスチックヘラ

ミニプラスチックヘラ

パッケージ

パッケージ

商品情報を表示

4977292114196 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
詳細タイプ
全長(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292114196

20
-
105
4
1本

2個

94( 103円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン樹脂性のヘラです。
【特長】
・細かい作業に適した万能ヘラです。
・耐溶剤性にも優れています。
【用途】
・パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニプラスチックヘラ 奥行(mm)3.5の型番4977292114196のページです。
型番4977292114196に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニプラスチックヘラ 奥行(mm)3.5

ミニプラスチックヘラ 奥行(mm)3.5

    ミニプラスチックヘラ ギザ付

    ミニプラスチックヘラ ギザ付

      カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

      カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

        シリコンコーキングヘラ 平面用

        シリコンコーキングヘラ 平面用

          RELIEF 交換用スクレーパー 20120用

          RELIEF 交換用スクレーパー 20120用

            下地用ヘラ 鋼 300132

            下地用ヘラ 鋼 300132

              コーキング落とし 仕上用

              コーキング落とし 仕上用

                コーキング落とし 荒削り用

                コーキング落とし 荒削り用

                  RELIEF 交換用スクレーパー ショートタイプ 20120用

                  RELIEF 交換用スクレーパー ショートタイプ 20120用

                    コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

                    コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

                      K皮スキハンマー付

                      K皮スキハンマー付

                        PPヘラ 白

                        PPヘラ 白

                          マルチ仕上げヘラ  300205

                          マルチ仕上げヘラ 300205

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 イチネンアクセス 大塚刷毛製造 SK-11 SK-11 イチネンアクセス SK-11 コーワ ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造
                            通常価格 94円 90円 202円 337円 1,286円 786円 250円 342円 928円 128円 647円 233円 475円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 樹脂柄へら その他 スクレーパー コーキングへら - パテベラ その他 その他 - コーキングへら - パテベラ コーキングへら
                            材質(刃) 樹脂 - - - - - - - 樹脂 ステンレス 樹脂 ゴム
                            奥行(mm) 3.5 - - - - - - - - 7 - - -
                            内容量 1本 - - - - - - - - 1本 - - -

                            ミニプラスチックヘラ 奥行(mm)3.5のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ガスケットの隙間への押し込み
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/08
                            コシがあるけど柔らかく、サイズも小さいため、今回の作業にぴったりでした。この素材であればほかの作業へも展開できそうなので、リピートしたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4977292114202
                            4977292114219
                            4977292114226
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            詳細タイプ 全長
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            内容量

                            98円

                            ( 108円 )
                            4個 -

                            3日目

                            25-1106-

                            117円

                            ( 129円 )
                            2個 -

                            4日目

                            30-1207-

                            98円

                            ( 108円 )
                            2個 -

                            4日目

                            20ギザ付1054-

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました