(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミカラビナ B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SAC-770B-BK
アルミカラビナ B アルミカラビナ B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
250円
税込単価
275円

アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 材質:
    アルミ二ウム
  • 用途:
    簡易工具つりさげ。
  • 機能:
    スタンダードな形状です。
  • 注意1:
    本品は簡易に工具などをつりさげるもので、登山用ではありません。
  • 注意2:
    損傷摩耗などで変形した場合には使用しないでください。
  • 注意3:
    金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。
  • 内容量:
    1個

型番

SAC-770B-BK 解除

Loading...

SAC-770B-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(幅×高さ)(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAC-770B-BK

ブラック
35×70
1個

20個

250( 275円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミカラビナ Bの型番SAC-770B-BKのページです。
型番SAC-770B-BKに関する仕様情報を記載しております。

アルミカラビナ Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SAC-550B-GD
SAC-660B-BK
SAC-660B-GD
SAC-770B-BU
SAC-770B-GD
SAC-770B-R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(幅×高さ)
(mm)
内容量

270円

( 297円 )
20個 あり

3日目

ゴールド25×50-

240円

( 264円 )
20個 あり

3日目

ブラック30×60-

240円

( 264円 )
20個 あり

3日目

ゴールド30×60-

250円

( 275円 )
20個 あり

3日目

ブルー35×70-

250円

( 275円 )
20個 あり

3日目

ゴールド35×70-

250円

( 275円 )
20個 あり

3日目

35×70-

安全帯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました