(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティコード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セフティコード

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
805円 ~ 1,032円
税込価格
886円 ~ 1,135円

耐久性、伸縮性抜群の落下防止、紛失防止用安全コードです。ステンレスワイヤーとウ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    ステンレス
  • 用途:
    工具などの落下防止、紛失防止。
  • 仕様:
    接続コード付きです。
  • 材質:ワイヤー:
    ステンレス
  • 材質:コード:
    PVCコート
  • 材質:ナスカン:
    亜鉛
  • 注意1:
    指定された重さ以上の工具には使用しないでください。刃物や高熱には接触させないでください。
  • 注意2:
    急激に荷重がかかるような使用はしないでください。
  • 注意3:
    本体及び部品に傷や不具合がある場合は使用しないでください。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
最大伸長(mm)
ワイヤー径(mm)
使用荷重(kg)
機能
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
3×750
1800
1
1
最大使用荷重1kgまでの重量に使用可能です。
1本

5個

1,032( 1,135円 )

3日目

ブルー
3×750
1800
1
1
最大使用荷重1kgまでの重量に使用可能です。
1本

1個

1,032( 1,135円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クリア
3×750
1800
1
1
最大使用荷重1kgまでの重量に使用可能です。
1本

5個

1,032( 1,135円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性、伸縮性抜群の落下防止、紛失防止用安全コードです。ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成型で丈夫です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティコード

セフティコード

    接続コード SSC-4

    接続コード SSC-4

      セフティコードフリータイプ SSF-05BK・SSF-05BU・SSF-05SV

      セフティコードフリータイプ SSF-05BK・SSF-05BU・SSF-05SV

        安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

        安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

          接続コード 3㎏

          接続コード 3㎏

            職人作 ハイスリムマル環

            職人作 ハイスリムマル環

              MCC セーフティワイヤレッド

              MCC セーフティワイヤレッド

                職人作 ハイスリム接続コード

                職人作 ハイスリム接続コード

                  職人作 TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 丸カンタイプ

                  職人作 TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 丸カンタイプ

                    セフティコードカラビナタイプ

                    セフティコードカラビナタイプ

                      ミトロイ 工具接続ワイヤー

                      ミトロイ 工具接続ワイヤー

                        工具接続ワーヤー強力タイプ

                        工具接続ワーヤー強力タイプ

                          JTC-1500 ツールキャッチャー

                          JTC-1500 ツールキャッチャー

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 TJMデザインタジマツール SK-11 職人作 松阪商事 職人作 職人作 SK-11 ミトロイ ミトロイ マーベル
                            通常価格 805円 220円 860円 3,201円 424円 1,635円 1,418円 1,635円 2,180円 781円 177円 227円 2,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   5日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   8日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード - 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード
                            材質 ステンレス - - その他 - - - - ゴム・ポリエステル繊維 - ステンレス ステンレス -
                            用途 工具などの落下防止、紛失防止。 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 接続コード付きです。 - - - - - - - - - - - -
                            材質:ワイヤー ステンレス - - - - - - - - - - - -

                            セフティコードのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            落下防止
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/24
                            可もなく不可もなく使用出来ています。長さがもう少し必要な時もありますが大体大丈夫です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具を腰ベルトに携帯して使用する際の落下防止に使用
                            評価 2.0満足度:2.02021/11/02
                            最大延長長さが記載されているが、スパイラル部分が非常に短い為、他製品に比べ余裕が全くなく、正味の最長長さ表示であったので使い難い。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            こちらご不便お掛けして誠に申し訳ございません。サイズ表記については利用に際して必要な情報を再度検討し表記改善致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具の腰袋への固定に
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/13
                            ワイヤーが細く長く、取り回しに邪魔にならずに便利です。
                            基本的に安価なこちらの製品を愛用しています。

                            ただ高所作業など落下防止の懸念が強い場合は
                            布製安全コードを要求されることがあり、
                            そちらも追加購入致しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            落下防止
                            評価 5.0満足度:5.02017/11/25
                            そのほかのセーフティコードよりも価格が安いため
                            商品を見るまでは心配だったが
                            強度もありしっかりした作りのため満足できました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました