(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケットルーペ(丸)

ポケットルーペ(丸)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,500円 ~ 1,557円
税込価格
1,650円 ~ 1,713円

バッグやポケットに…携帯性にすぐれ、持ち運びに便利なルーペです。収納式でレンズ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • 倍率(倍):
    3
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • 質量(g):
    約30(電池込)
  • 電源(V):
    CR2016×2個(テスト電池付き)
  • 特長:
    バッグやポケットに…携帯性にすぐれ、持ち運びに便利なルーペです。収納式でレンズが汚れないから持ち運びに便利。高輝度LEDライトがついて用途が広がりました。
  • 材質:本体:
    ABS樹脂
  • 材質:レンズ:
    アクリル樹脂
  • 点灯方式:
    LEDライト
  • 連続点灯時間:
    約20時間
  • 外形寸法(mm):
    W44×D13×H80(収納時)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラウン

1個

1,557( 1,713円 )

1日目

アイボリー

1個

1,500( 1,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バッグやポケットに…携帯性にすぐれ、持ち運びに便利なルーペです。収納式でレンズが汚れないから持ち運びに便利。高輝度LEDライトがついて用途が広がりました。

商品情報

製品特長・仕様

外形寸法質量材質拡大率点灯方式電源
本体レンズ
W44×D13×H80(mm)
(収納時)
約30g(電池込)ABS樹脂アクリル樹脂約3倍LEDライト
(連続点灯時間:約20時間)
CR2016×2個
(テスト電池付き)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットルーペ(丸)

ポケットルーペ(丸)

    ポケットルーペ(窓)

    ポケットルーペ(窓)

      ポケットルーペ(角)

      ポケットルーペ(角)

        読書虫めがね

        読書虫めがね

          LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)

          LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)

            しおり虫めがね

            しおり虫めがね

              コンテック 卓上ルーペ

              コンテック 卓上ルーペ

                ポケット・メジャリング・マイクロスコ-プ

                ポケット・メジャリング・マイクロスコ-プ

                  ポケットルーペ GSL1151

                  ポケットルーペ GSL1151

                    軽量虫めがね

                    軽量虫めがね

                      ケータイルーペ

                      ケータイルーペ

                        LEDダブルレンズルーペ

                        LEDダブルレンズルーペ

                          LED付折り畳みルーペ

                          LED付折り畳みルーペ

                            メーカー コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) トラスコ中山 コンテック(ライト) コンテック(ライト) 東海産業 ギガ・セレクション コンテック(ライト) 池田レンズ工業 ギガ・セレクション ギガ・セレクション
                            通常価格 1,500円 1,385円 647円 2,122円 1,613円 907円 1,391円 7,800円 1,800円 1,306円 733円 2,800円 2,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   2日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ 手持ちルーペ ポケットルーペ 手持ちルーペ カップルーペ マイクロスコープ ポケットルーペ 手持ちルーペ - ポケットルーペ ポケットルーペ
                            倍率(倍) 3 3 3.5 1.8 3.5 2.8 7 - 20 2.4 3 30 / 60 8
                            ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 - LEDライト有 LEDライト有
                            スケール有無 - - - -
                            質量(g) 約30(電池込) 約50(電池込) 約25 約85(電池別) - 約20(電池込) 約110 - - 約35(電池込) - - -

                            ポケットルーペ(丸)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました