(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックデジタルノギス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチックデジタルノギス

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

測ってすぐ読み取れ、軽量で使いやすいプラスチック製ノギス。【特長】・大型液晶表...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    150
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • デプスバー:
    なし
  • トラスココード:
    385-5856
  • 重量(g):
    50
  • 電源:
    CR2032形リチウム電池1個
  • 防水機能:
  • 繰り返し精度(mm):
    ±0.1
  • 付属品:
    プラスチックケース、電池(モニター用)、取扱説明書
  • 特長:
    外側測定、内側測定が可能、データホールド機能、オートパワーオフ機能、ゼロリセット機能、軽量で安全、持ち運びに便利
  • 材質:
    本体:ポリカーボネート 、表示部:ABS
  • 電池寿命:
    約1年

型番

AD-5765A-150 解除

Loading...

製品特長・仕様

プラスチックデジタルノギス:関連画像

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • ジョウ・本体はファイバー入りプラスチックで強化

【使用例】

  • 様々な長さの測定に
  • 外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のCR2032が1個、同梱してます。

外形図

プラスチックデジタルノギス:関連画像
型番外形寸法(mm)質量(g)デプスバー
ABCDE外側用ジョウの厚さ
AD-5765A-150771640236163.250-

選定サポート情報

製品画像プラスチックデジタルノギス:AD-5765A-150(AD5765A-150_4981046466073).jpg
製品名プラスチックノギス AD-5765A-150
型名AD-5765A-150
測定範囲0~150mm
最小表示値0.01mm
器差±0.2mm
繰り返し精度±0.1mm
電源CR2032リチウム電池1個 電池寿命:約1年
材質本体:ポリカーボネート 、表示部:ABS
付属品プラスチックケース、モニタ用電池、取扱説明書
本体寸法/質量約 236(L)×77(W)×15(H)mm/約 50g(電池含む)
JAN Code4981046466073 

注意・禁止事項

  • (1)本製品は防水タイプではありませんので、水中や、直接水がかかるような場所でのご使用は避けてください。
  • (2)強い衝撃や振動、電気的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
  • (3)急激な温度変化のある所、高温、多湿やほこりの多い所、また直射日光が当たる所での使用は避けてください。
  • (4)スケールに傷をつけないでください。故障の原因になります。
  • (5)3ヶ月以上使用しない場合は本製品から電池を取り外して保管してください。電池の液漏れにより故障の原因になります。

よくあるご質問(FAQ)

深さを測る事は出来ますか?:

  • 本製品にデプスバーは付いておりません。深さを測ることは出来ません。

表示が変わらない/操作出来ない:

  • 起動エラーの可能性があります。一度電池を外し、30秒後に電池を入れ直してください。

何も表示されない:

  • 電池の接触不良の可能性があります。一度電池を外して、乾いた布で拭き、電池を入れ直してください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-5765A-150

1個

2,300( 2,530円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

測ってすぐ読み取れ、軽量で使いやすいプラスチック製ノギス。
【特長】
・大型液晶表示デジタルノギス。
・0.01mmの表示分解。
・データーホールド機能、オートパワーオフ機能付。
・測定物を傷つけにくいプラスチックタイプ。
・軽量で安全、持ち運びに便利。
【用途】
・検査業務、設計計測、土木業者等の採寸に。
・農業、漁業に。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックデジタルノギスの型番AD-5765A-150のページです。
型番AD-5765A-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックデジタルノギス

プラスチックデジタルノギス

    防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

    防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

      150mm デジタルノギス

      150mm デジタルノギス

        200mm デジタルノギス

        200mm デジタルノギス

          300mm デジタルノギス EA725D-4B

          300mm デジタルノギス EA725D-4B

            デジタル長尺ノギス

            デジタル長尺ノギス

              デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

              デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                  デジタルロングジョウノギス

                  デジタルロングジョウノギス

                    ダイヤルノギス DVC

                    ダイヤルノギス DVC

                      ダイヤルノギス 超硬チップ付

                      ダイヤルノギス 超硬チップ付

                        デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

                        デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

                          デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

                          デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ アズワン エスコ エスコ エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 エー・アンド・デイ
                            通常価格 2,300円 11,270円 5,500円 8,400円 10,541円 59,964円 135,200円 4,255円 59,837円 8,540円 11,998円 49,340円 4,968円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ(ダイヤル) アナログ(ダイヤル) デジタル デジタル
                            最大測定長(mm) 150 - 150 200 300 - - 150 - - - - -
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01
                            デプスバー なし - あり - あり なし なし - なし あり あり - あり

                            プラスチックデジタルノギスのレビュー

                            評価 1.5 平均満足度:1.5 2件のレビュー
                            電子部品の実寸測定
                            評価 1.0満足度:1.02018/08/09
                            測定物を傷つけにくいプラスチックタイプで、かつ価格も他のデジタルノギスに比べて格段にリーズナブルであったため、購入。
                            本体材質の特性上なのか私の使い方が悪いのか、力の入れ方で値が変わりやすく、スペックが0.01mmの表示分解に対応していますが0.1mm単位でも安定しませんでした。
                            結局ステンレス製のデジタルノギスを追加購入して、以降こちらは使用していません。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。頂きました内容をメーカーへフィードバックさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            釣竿の太さ測定
                            評価 2.0満足度:2.02019/06/30
                            キズをつけないようにこちらを購入

                            しかしスムーズな動きは無く数値の再現性も低く完全におもちゃ感があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 表示が点滅する。
                            A
                            電池が消耗しています。新しい電池と交換してください。
                            直らない場合は故障の可能性があります。
                            Q 表示が変わらない。操作できない
                            A
                            起動エラーです。一度電池を外し、30秒後に電池を入れ直してください。直らない場合は故障の可能性があります。

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました