(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,968円 ~ 31,263円
税込価格
5,465円 ~ 34,389円

最小表示0.01mm、使いやすい大型液晶表示デジタルノギス。【特長】・高速応答...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • デプスバー:
    あり
  • 防水機能:
  • 繰り返し精度(mm):
    ±0.01
  • 材質:
    ジョウ・本尺:SUS 420J2、表示部:ABS
  • 電池寿命:
    約1年

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

デジタルノギス  AD-5764Aシリーズ:関連画像

AD-5764A-150

デジタルノギス  AD-5764Aシリーズ:関連画像

AD-5764A-200

デジタルノギス  AD-5764Aシリーズ:関連画像

AD-5764A-300

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • デジタルだから測って、すぐ読み取れ、使いやすい

【使用例】

  • 様々な長さの測定に
  • 外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定

規格表

型番外形寸法(mm)質量(g)デプスバー
ABCDE外側用ジョウの厚さ
AD-5764A-150761640235163.5162
AD-5764A-200902050287163.2190
AD-5764A-3001022260390174274

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のCR2032が1個、同梱してます。

外形図

デジタルノギス  AD-5764Aシリーズ:関連画像

選定サポート情報

製品画像デジタルノギス  AD-5764Aシリーズ:AD-5764A-150(AD5764A-150_4981046467179).jpgデジタルノギス  AD-5764Aシリーズ:AD-5764A-200(AD5764A-200_4981046467186).jpgデジタルノギス  AD-5764Aシリーズ:AD-5764A-300(AD5764A-300_4981046467193).jpg
製品名デジタルノギス AD-5764A-150デジタルノギス AD-5764A-200デジタルノギス AD-5764A-300
型名AD-5764A-150AD-5764A-200AD-5764A-300
測定範囲0~150mm0~200mm0~300mm
最小表示値0.01mm
器差
(±0.01mmの量子化誤差は含まず)
±0.03mm±0.03mm(0~200mm)、±0.04mm(200mm以上)
繰り返し精度±0.01mm
電源/電池寿命CR2032形リチウム電池1個/約1年
材質ジョウ・本尺 : SUS 420J2相当品
表示部 : ABS
本体寸法/質量約235(L)×76(W)×15(H)mm/約162g(電池含む)約287(L)×90(W)×15(H)mm/約190g(電池含む)約390(L)×102(W)×15(H)mm/約274g(電池含む)
付属品プラスチックケース、モニタ用電池、取扱説明書、性能検査書
JAN Code498104646717949810464671864981046467193

一般校正証明書付き

型名AD5764A-150-00A00AD5764A-200-00A00AD5764A-300-00A00
JAN code498104691394249810469139734981046913980
画像デジタルノギス  AD-5764Aシリーズ:ISO-1.jpg
デジタルノギス  AD-5764Aシリーズ:ISO-2.jpg
デジタルノギス  AD-5764Aシリーズ:ISO-3.jpg
デジタルノギス  AD-5764Aシリーズ:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

(1)本器は防水型ではありませんので水中や直接水のかかる様な場所でのご使用は避けてください。
(2)強い衝撃や振動、電気的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
(3)急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所、また直射日光が当たる所での使用は避けてください。
(4)強い磁場や電界のある場所では機器に影響を与える可能性があります。その様な場所でのご使用は避けてください。
(5)スケールに傷をつけないでください。故障の原因になります。

よくあるご質問(FAQ)

表示が変わらない、操作出来ない:

  • 起動エラーの可能性があります。一度電池を外してしばらくしてから再度電池を入れなおしてください。

測定毎に想定値に差が出る:

  • 誤作動をしております。電池の接触不良か、不具合になります。一度電池の接触を確認頂き、改善しない場合、修理になります。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
器差(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
電源
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
±0.03
4981046913942
-
162
CR2032形リチウム電池1個
プラスチックケース、電池(モニター用)、取扱説明書、性能検査書、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています

1個

26,748( 29,423円 )

16日目

150
±0.03
-
447-4287
162
CR2032形リチウム電池1個
プラスチックケース、電池(モニター用)、取扱説明書、性能検査書

1個

4,968( 5,465円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

最小表示0.01mm、使いやすい大型液晶表示デジタルノギス。
【特長】
・高速応答性(最大応答速度 3m/s)
・ムラのない滑らかな、しゅう動性。
・データーホールド機能
・オートパワーオフ機能付
・サムローラー付、転がして微量な調整が可能。
【用途】
・設計計測、土木業者等の採寸。
・農業、漁業
・検査業務者

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

    防滴ステンレスデジタルノギス

    防滴ステンレスデジタルノギス

      200mm デジタルノギス

      200mm デジタルノギス

        防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

        防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

          LRノギス

          LRノギス

            300mm デジタルノギス EA725D-4B

            300mm デジタルノギス EA725D-4B

              高級ミニノギス

              高級ミニノギス

                快段目盛ノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                快段目盛ノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  快段目盛ノギス GVC-15KD・20KD・30KD

                  快段目盛ノギス GVC-15KD・20KD・30KD

                    ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

                    ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

                      LRノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      LRノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

                        ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

                          シルバー標準型ノギス TVC

                          シルバー標準型ノギス TVC

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エスコ アズワン 新潟精機(SK) エスコ シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK)
                            通常価格 4,968円 6,390円 8,400円 11,270円 6,305円 10,541円 3,985円 9,873円 6,500円 116,343円 10,131円 129,843円 43,827円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   10日目   1日目~   19日目~   11日目   26日目   2日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス -
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル アナログ(バーニヤ)
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.05 0.05 0.05 0.01 0.05 0.01 -
                            デプスバー あり あり - - あり あり あり あり あり なし あり なし -
                            防水機能 防滴 - - - - - - - - - - -

                            デジタルノギス AD-5764Aシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー
                            部品寸法測定
                            評価 4.0満足度:4.02017/11/24
                            精度や使い勝手など満足しております。
                            電池消耗表示が無いのが残念です。
                            電池消耗すると測定値が安定しなくなります。
                            表示薄くなったら交換時期です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            様々な計測に
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/03
                            サムローラーが付いていて使いやすいです。オートパワーオフやデータホールドといった機能も付いていてコストパフォーマンスに優れた製品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査業務に!
                            評価 4.0満足度:4.02017/11/25
                            このメーカーのデジタルノギスは初めてでしたが、使い勝手がとてもよくコストパフォーマンスも高いです。
                            好みもあるかと思いますが色も気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/28
                            デスク上で簡易的に測定できるノギスが必要だったので価格も手頃なノギスを購入しました。品質は必要十分でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークの計測
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/29
                            以前は100㎜サイズのノギスを使用していましたが、長いものの計測が必要になり、こちらを購入。
                            サムローラのおかげでとても測りやすくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 表示が点滅する。
                            A
                            電池が消耗しています。新しい電池と交換してください。
                            直らない場合は故障の可能性があります。
                            Q 表示が変わらない。操作できない。
                            A
                            起動エラーです。一度電池を外し、30秒後に電池を入れ直してください。直らない場合は故障の可能性があります。

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました