(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防滴ステンレスデジタルノギス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防滴ステンレスデジタルノギス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,390円 ~ 32,653円  特別価格 
税込価格
7,029円 ~ 35,918円  特別価格 

大型液晶表示で使いやすい、防滴構造の防滴ステンレスデジタルノギス。【特長】・高...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • デプスバー:
    あり
  • 電源:
    CR2032形リチウム電池1個
  • 防水機能:
    防滴
  • 繰り返し精度(mm):
    ±0.01
  • 最大応答速度(m/s):
    3
  • 材質:
    ジョウ・本尺:SUS 420J2、表示部:ABS
  • 電池寿命:
    約1年

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【使用例】

  • 様々な長さの測定に
  • 外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定

規格表

型番外形寸法(mm)質量(g)デプスバー
ABCDE外側用ジョウの厚さ
AD-5763-150771640236163.5165
AD-5763-200881950285163.5195
AD-5763-3001022360390164275

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のCR2032が1個、同梱してます。

外形図

防滴ステンレスデジタルノギス:関連画像

選定サポート情報

製品画像防滴ステンレスデジタルノギス:AD-5763-150(AD5763-150_4981046466042).jpg防滴ステンレスデジタルノギス:AD-5763-200(AD5763-200_4981046467155).jpg防滴ステンレスデジタルノギス:AD-5763-300(AD5763-300_4981046467162).jpg
製品名防滴デジタルノギス AD-5763-150防滴デジタルノギス AD-5763-200防滴デジタルノギス AD-5763-300
型名AD-5763-150AD-5763-200AD-5763-300
測定範囲0~150mm0~200mm0~300mm
最小表示値0.01mm
器差±0.02mm±0.02mm(0~150mmの範囲)、±0.03mm(150mm以上の範囲)
繰り返し精度±0.01mm
最大応答速度3m/s
電源/電池寿命CR2032形リチウム電池1個/約1年
材質ジョウ・本尺 : SUS 420J2相当品
表示部 : ABS
防水レベルIP54
本体寸法/質量約236(L)×77(W)×15(H)mm/約155g(電池含む)約285(L)×88(W)×15(H)mm/約180g(電池含む)約380(L)×105(W)×15(H)mm/約240g(電池含む)
付属品プラスチックケース、プラスチックスリーブ、性能検査表、モニタ用電池、取扱説明書
JAN Code498104646604249810464671554981046467162

一般校正証明書付き

型名AD5763-150-00A00AD5763-200-00A00AD5763-300-00A00
JAN code4981046913713 4981046913720 4981046913737 
画像防滴ステンレスデジタルノギス:ISO-1.jpg
防滴ステンレスデジタルノギス:ISO-2.jpg
防滴ステンレスデジタルノギス:ISO-3.jpg
防滴ステンレスデジタルノギス:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

(1)本製品の防水性能は、JIS及び国際規格IECに規定された等級IP54です。
(2)完全防水タイプではありません。水に濡れた場合は、直ちに表示部を何回かスライドさせながらスケール部分の水を完全に拭き取ってください。
(3)強い衝撃や振動、電気的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
(4)急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所、また直射日光が当たる所での使用は避けてください。
(5)強い磁場や電界のある場所では機器に影響を与える可能性があります。その様な場所でのご使用は避けてください。
(6)スケールに傷をつけないでください。故障の原因になります。

よくあるご質問(FAQ)

AD-5763シリーズは深さを測る事は出来ますか?:

  • デプスバー付きになっており深さを測ることが可能です。

表示が変わらない/操作出来ない:

  • 起動エラーの可能性があります。一度電池を外し、30秒後に電池を入れ直してください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
4981046913713
-
165
プラスチックケース、電池(モニター用)、取扱説明書、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています

1個

28,415( 31,257円 )

15日目

200
4981046913720
-
195
プラスチックケース、電池(モニター用)、取扱説明書、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています

1個

30,916円

26,176

( 28,794円 )

15日目

300
4981046913737
-
275
プラスチックケース、電池(モニター用)、取扱説明書、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています

1個

32,653円

27,647

( 30,412円 )

15日目

150
-
376-1274
165
プラスチックケース、電池(モニター用)、取扱説明書

1個

6,390( 7,029円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
-
376-1282
195
プラスチックケース、電池(モニター用)、取扱説明書

1個

8,900( 9,790円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

300
-
376-1291
275
プラスチックケース、電池(モニター用)、取扱説明書

1個

12,771円

11,903

( 13,093円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

大型液晶表示で使いやすい、防滴構造の防滴ステンレスデジタルノギス。
【特長】
・高速応答性(最大応答速度 3m/s)。
・ムラのない滑らかな、しゅう動性。
・防滴構造IP54(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作)。
・データーホールド機能、オートパワーオフ機能付。
・サムローラー付、転がして微量な調整が可能。
【用途】
・検査業務、設計計測、土木業者等の採寸。
・農業、漁業。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防滴ステンレスデジタルノギス

防滴ステンレスデジタルノギス

    防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

    防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

      デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

      デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

        ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

        ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

          デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

          デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

            ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

            ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

              デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

              デジタルノギス(デプスバー丸棒タイプ)

                デジタルノギス超硬チップ付

                デジタルノギス超硬チップ付

                  高級ミニノギス

                  高級ミニノギス

                    デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

                    デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

                      LRノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      LRノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        ノギス インサイドTキャリパ

                        ノギス インサイドTキャリパ

                          ポケットノギス

                          ポケットノギス

                            メーカー エー・アンド・デイ アズワン エー・アンド・デイ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定
                            通常価格 6,390円 11,270円 4,968円 129,843円 36,835円 116,343円 9,995円 17,611円 3,985円 7,653円 10,131円 33,042円 1,701円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目~   2日目   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   6日目   1日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス インサイドノギス - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス インサイドノギス 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル アナログ(バーニヤ)
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.1
                            デプスバー あり - あり なし なし なし あり あり あり あり あり なし あり
                            電源 CR2032形リチウム電池1個 - - - - - - - - - - - -

                            防滴ステンレスデジタルノギスのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            機械加工した物の計測
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/04
                            価格の安さと使用感で気に入っていて、2度購入しています。

                            良い点
                            ・ホームセンターで売っているデジタルノギスよりも摺動感は良いです。(ミツトヨには劣りますが。)
                            ・表示速度も速いタイプなので良いです。
                            ・0.01mm単位でも結構信頼できます。繰繰り返し精度もほとんど問題ないです。

                            悪い点
                            ・サムローラーが取り付けてある部分がプラスチックなので、割れてサムローラーが使用できなくなります。amazonのマーケットプレイスでメーカーが補修部品として販売していますので、それを購入すれば使えるようになりますが。
                            ・電池が減ってくると数値が飛びやすくなりますが、オイルやグリスが付くと、電池がじゅうぶん残っていても数値が飛びやすいです。
                            ・1本目は75mmを超えると誤差が大きくなってしまいました。75mm以下は問題なかったので、なかなか気づかず大変な目にあいました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型材料の測定
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/24
                            電源を入れるたびに0位置を設定しなおすのが少し面倒ですが、価格が安いので購入しました。
                            サムローラーのがたつきはけっこうあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            品物の測定
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/12
                            かなり安価なので、安かろう悪かろうの覚悟で購入購入してみましたが、通常使用上、全く問題ありません。今まで、出入りしている工具屋から購入していましたが、こちらのほうが安く購入できました。翌日には届けてくれるので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場作業、各所で使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/31
                            現場作業、各所で使用しています。作業効率からいってデジタルは必須条件です。また、利用環境でマシン近辺などは、多少の湿気を帯びていることを考慮し防滴構造のこちらの商品を利用しています。他の類似品の中でも安価であったことも決め手となりました。実際に使用して満足のいく商品であったため今回は、リピート購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 表示が点滅する。
                            A
                            電池が消耗しています。新しい電池と交換してください。
                            直らない場合は故障の可能性があります。
                            Q 表示が変わらない。操作できない。
                            A
                            起動エラーです。一度電池を外し、30秒後に電池を入れ直してください。直らない場合は故障の可能性があります。

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました