CGWTR/L0040-FLL/R3NP用のシャンク。【特長】・内径溝入れ用(...
型番
CGWTR0040 解除
Loading...
CGWTR/L0040の構図
CGWTR/L0040の寸法図(単位:mm)
本図は右勝手(R)を示す。
形番 | R/L | W | Dm | ar | Ds | L1 | h | b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGWTR0040 | R | 3.00 | 80.0 | 10.00 | 40.0 | 180.0 | 37.5 | 37.0 |
CGWTL0040 | L | 3.00 | 80.0 | 10.00 | 40.0 | 180.0 | 37.5 | 37.0 |
単位:mm
Loading...
CGWTR/L0040-FLL/R3NP用のシャンク。
【特長】
・内径溝入れ用(溝幅3.0mm)。
CGWTR0040で型番確定
内径溝入れ用バイト CGWTR/Lの型番CGWTR0040のページです。
型番CGWTR0040に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CGWTL0040 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 勝手 | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|
23,440円 ( 25,784円 ) | 1個 | - | 1日目 | 左 | 349-8271 |