(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBR410T09
丸シャンクタイプ TBR4 センバンコウグ (タンガロイ)

丸シャンクタイプ TBR4 TBR410T09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,130円
税込単価
10,043円

丸シャンクタイプの外径用ホルダ。【特長】・アプローチ角45°。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

TBR410T09 の仕様・寸法情報

商品情報

丸シャンクタイプ 外径用ホルダの仕様

TBR4の外形図

TBR4の外形図

TBR4の寸法図

TBR4の寸法図

本図はTBR4**T**を示す。

使用インサート:EP□□0401□□/TP□□0802□□/TP□□0902□□/TP□□1102□□/TP□□16T3□□

形番Dmfh1hDsL1re
TBR406E0424.00.005.005.06.025.00.20
TBR408T0830.00.507.007.08.035.00.20
TBR410T0940.01.008.508.510.050.00.20
TBR412T1150.01.0010.5010.512.060.00.40
TBR416T1660.01.5014.0014.016.080.00.80

単位:mm
※図はφ8(直径8mm)以上、正転用を示します。正転用ホルダには左勝手(L)のインサートを、逆転用のホルダには右勝手(R)のインサートを使用します。

型番リスト

型番
適合チップ形状
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
スパナ
基準コーナーR(ノーズR)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBR410T09

T(三角形)
09
8.5
10
50
710-9687
-
TP□□0902□□
T-7F
0.2
8.5

1個

9,130( 10,043円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸シャンクタイプの外径用ホルダ。
【特長】
・アプローチ角45°。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

TBR410T09で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

丸シャンクタイプ TBR4の型番TBR410T09のページです。
型番TBR410T09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸シャンクタイプ TBR4

丸シャンクタイプ TBR4

    丸シャンクタイプ TBR1

    丸シャンクタイプ TBR1

      丸シャンクタイプ TBR3

      丸シャンクタイプ TBR3

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

          イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SCLCR

          イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SCLCR

            外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

            外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

              T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN

              T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN

                イスカル X ISO旋削/ホルダー PCLNL3232P-12

                イスカル X ISO旋削/ホルダー PCLNL3232P-12

                  M形 外径用TACバイト スクリューオン式 MVVNN

                  M形 外径用TACバイト スクリューオン式 MVVNN

                    外径加工用バイト シリーズ

                    外径加工用バイト シリーズ

                      E形 外径用TACバイト 備心ピン式 ESDNR

                      E形 外径用TACバイト 備心ピン式 ESDNR

                        T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN

                        T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ イスカル タンガロイ タンガロイ イスカル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 8,760円 9,130円 8,760円 7,870円 9,410円 7,930円 9,640円 12,060円 14,600円 20,960円 6,100円 7,580円 10,810円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 / 面取り 外径 外径 / 面取り 外径 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 外径 / 面取り 外径 外径 / 面取り
                            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) - ネガ0°(N) - ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし - なし なし - なし - なし なし
                            切込み角 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 D:45°(オフセットなし) - D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) - V:72.5°(オフセットなし) - D:45°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) - ダブルクランプ(D) ISO規格外 - 二重クランプ(M) - ISO規格外 ISO規格外 クランプオン(C)

                            丸シャンクタイプ TBR4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBR406E04
                            TBR408T08
                            TBR412T11
                            TBR416T16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ形状 適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ スパナ 基準コーナーR(ノーズR) シャンク断面H/B

                            8,760円

                            ( 9,636円 )
                            1個 -

                            1日目

                            E(75°ひし形)045625710-9679-EP□□0401□□T-6F0.25

                            9,130円

                            ( 10,043円 )
                            1個 -

                            1日目

                            T(三角形)087835710-93262D/3DTP□□0802□□T-6F0.27

                            9,710円

                            ( 10,681円 )
                            1個 -

                            1日目

                            T(三角形)1110.51260710-93342DTP□□1102□□T-8F0.410.5

                            10,520円

                            ( 11,572円 )
                            1個 -

                            1日目

                            T(三角形)16141680710-9342-TP□□16T3□□T-15F0.814

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました