(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBR305E04
丸シャンクタイプ TBR3 センバンコウグ (タンガロイ)

丸シャンクタイプ TBR3 TBR305E04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,760円
税込単価
9,636円

丸シャンクタイプの外径用ホルダ。【特長】・アプローチ角30°。

詳細情報を確認する

TBR305E04 の仕様・寸法情報

商品情報

丸シャンクタイプ 外径用ホルダの仕様

TBR3の外形図

TBR3の外形図

TBR3の寸法図

TBR3の寸法図

本図はTBR3**T**を示す。

使用インサート:EP□□0401□□/EP□□0802□□/EP□□1102□□/EP□□16T3□□

形番Dmfh1hDsL1re
TBR305E0419.00.504.004.05.020.00.20
TBR308T0830.00.507.007.08.035.00.20
TBR312T1150.01.0010.5010.512.060.00.40
TBR316T1660.01.5014.0014.016.080.00.80

単位:mm
※図はφ8(直径8mm)以上、正転用を示します。正転用ホルダには左勝手(L)のインサートを、逆転用のホルダには右勝手(R)のインサートを使用します。

型番リスト

型番
適合チップ形状
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
スパナ
基準コーナーR(ノーズR)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBR305E04

E(75°ひし形)
04
4
5
20
710-9288
-
EP□□0401□□
T-6F
0.2
4

1個

8,760( 9,636円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸シャンクタイプの外径用ホルダ。
【特長】
・アプローチ角30°。

TBR305E04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

丸シャンクタイプ TBR3の型番TBR305E04のページです。
型番TBR305E04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸シャンクタイプ TBR3

丸シャンクタイプ TBR3

    丸シャンクタイプ TBR4

    丸シャンクタイプ TBR4

      丸シャンクタイプ TBR1

      丸シャンクタイプ TBR1

        イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SCLCR

        イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SCLCR

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

            外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

            外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

              外径加工用バイト シリーズ

              外径加工用バイト シリーズ

                外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

                外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

                  SEC-30型バイト ETFN型(勝手:左)

                  SEC-30型バイト ETFN型(勝手:左)

                    SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

                    SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

                      T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN

                      T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN

                        SEC-30型バイト ESSN型

                        SEC-30型バイト ESSN型

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ イスカル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ
                            通常価格 8,760円 8,760円 9,130円 9,410円 7,870円 7,930円 20,960円 16,870円 4,978円 8,040円 7,580円 5,096円 10,590円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 外径 / 面取り 外径 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径
                            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) - ポジ11°(P) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            勝手 なし なし なし - なし なし - なし - なし -
                            切込み角 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 - D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) - P:117.5°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) S:45°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) - スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) - ピンロック(P) ピンロック(P) スクリューオン(S) ISO規格外 ピンロック(P) クランプオン(C)

                            丸シャンクタイプ TBR3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBR308T08
                            TBR312T11
                            TBR316T16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ形状 適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ スパナ 基準コーナーR(ノーズR) シャンク断面H/B

                            9,130円

                            ( 10,043円 )
                            1個 -

                            1日目

                            T(三角形)087835710-9296-TP□□0802□□T-6F0.27

                            9,710円

                            ( 10,681円 )
                            1個 -

                            1日目

                            T(三角形)1110.51260710-9300-TP□□1102□□T-8F0.410.5

                            10,520円

                            ( 11,572円 )
                            1個 -

                            1日目

                            T(三角形)16141680710-93182D/3DTP□□16T3□□T-15F0.814

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました